JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 666.5 Empuñaduras tubulares de acero inoxidable Montaje desde la parte trasera

Foto

GN 666.5 Empuñaduras tubulares de acero inoxidable Tipo: K - con tapa de plástico
Tipo: K - con tapa de plástico
GN 666.5 Empuñaduras tubulares de acero inoxidable Tipo: K - con tapa de plástico GN 666.5 Empuñaduras tubulares de acero inoxidable Tipo: E - con tapa de acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Las empuñaduras tubulares de acero inoxidable GN 666.5 de tipo E están fabricadas por completo en acero inoxidable A2.

Especificación

Tubo Ø 30 x 1,5
Acero inoxidable AISI 304
acabado brillante mate, mecanizado fino


Patas de la empuñadura
Acero inoxidable AISI 304
acabado brillante mate, mecanizado fino


Tapas

  • Tipo K
    Plástico (poliamida PA)
    negro, mate
  • Tipo E
    Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Bajo pedido

Longitudes especiales

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 666.5 Empuñaduras tubulares de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Kcon tapa de plástico
Econ tapa de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1 ±0,5d4hl3t mín.
30M 6M 8200206026515
30M 6M 8250206031515
30M 6M 8300206036515
30M 6M 8400206046515
30M 6M 8500206056515
30M 6M 8600206066515

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Longitud l1
Tipo


Esquema de montaje

Esquema de montaje de GN 666.5 + GN 666.7

Ejemplo de aplicación

Anwendungsbeispiel Zeichnung GN 666.5 + GN 666.7

Las asas tubulares GN 666.5/GN 666.7 permiten montar un par de empuñaduras en posición opuesta. Este método se podría usar en puertas (doble empuñadura).

Normalmente se requiere para ello una modificación de la longitud de rosca l4. El pasador roscado DIN 913-M8x25-A2, incluido, del espárrago de montaje se debe sustituir también por un pasador roscado más largo.

Existen empuñaduras con una longitud de rosca l4 modificada disponibles bajo pedido.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
38,56
más IVA 7,33 €
bruto 45,89 €
En stock
Incl. recargos del material: 1,07 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,510 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).