JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 421.10 Tornillos moleteados con vástago de latón / plástico

Foto

GN 421.10 Tornillos moleteados con vástago de latón / plástico Material del vástago: KU - Plástico (POM poliacetal)
Material del vástago: KU - Plástico (POM poliacetal)
GN 421.10 Tornillos moleteados con vástago de latón / plástico Material del vástago: KU - Plástico (POM poliacetal) GN 421.10 Tornillos moleteados con vástago de latón / plástico Material del vástago: MS - Latón
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los tornillos moleteados GN 421.10 con vástago de presión de latón o de plástico se utilizan en aplicaciones en las que resulta inaceptable la presencia de marcas y daños en la pieza de trabajo.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)
negro, acabado brillante


Espárrago roscado
Acero inoxidable
AISI 304 Cu


Vástago

  • LatónMS
  • Plástico (POM poliacetal)KU

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 421.10 Tornillos moleteados con vástago de latón / plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1l1 Longitud nominall2
Vástago MS

Vástago KU
d2
Vástago MS

Vástago KU
d3d4d5hk
M 510152025-0,513319912148
M 6101620253011,343,524121416,59,5
M 820253040-1,51,66530141619,511
M 10202530455521,986,536161822,512,5

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Rosca d1
Longitud de rosca l1
Material del vástago


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,89
más IVA 0,36 €
bruto 2,25 €
En stock
Peso: 0,004 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 421.10-M5-10-MSGN 421.10-M5-10-KUGN 421.10-M5-15-MSGN 421.10-M5-15-KUGN 421.10-M5-20-MSGN 421.10-M5-20-KUGN 421.10-M5-25-MSGN 421.10-M5-25-KUGN 421.10-M6-10-MSGN 421.10-M6-10-KUGN 421.10-M6-16-MSGN 421.10-M6-16-KUGN 421.10-M6-20-MSGN 421.10-M6-20-KUGN 421.10-M6-25-MSGN 421.10-M6-25-KUGN 421.10-M6-30-MSGN 421.10-M6-30-KUGN 421.10-M8-20-MSGN 421.10-M8-20-KUGN 421.10-M8-25-MSGN 421.10-M8-25-KUGN 421.10-M8-30-MSGN 421.10-M8-30-KUGN 421.10-M8-40-MSGN 421.10-M8-40-KUGN 421.10-M10-20-MSGN 421.10-M10-20-KUGN 421.10-M10-25-MSGN 421.10-M10-25-KUGN 421.10-M10-30-MSGN 421.10-M10-30-KUGN 421.10-M10-45-MSGN 421.10-M10-45-KUGN 421.10-M10-55-MSGN 421.10-M10-55-KU