JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 412.4 Casquillos de posicionamiento Acero inoxidable, para pernos de retención / pestillos de retención

Foto

GN 412.4 Casquillos de posicionamiento, acero inoxidable, para pernos de retención / pestillos de retención
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los anillos de posicionamiento GN 412.4 se usan conjuntamente con pernos y pestillos de retención.

Las roscas son adecuadas para las piezas de sujeción GN 412.1 y GN 612.1.

Especificación

Acero inoxidable AISI 431
templado


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 412.4 Casquillos de posicionamiento, acero inoxidable, para pernos de retención / pestillos de retención Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2 +0,1
Orificio
d3 -0,05l1 -0,2l2A/F
M 12 x 1,5B 4,212101313
M 12 x 1,5B 5,212101313
M 12 x 1,5B 6,212101313
M 16 x 1,5B 8,216121517
M 16 x 1,5B 10,216121517
M 16 x 1,5B 12,216121517

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Rosca de alojamiento d1
Diámetro interno d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,63
más IVA 0,69 €
bruto 4,32 €
En stock
Peso: 0,009 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).