JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 968 Kits de montaje para sistemas de perfilería 30 / 40 / 45 para ranuras de ancho 8 / 10, montaje con tuercas en T GN 505

Foto

GN 968 Kits de montaje para sistemas de perfilería 30 / 40 / 45 Tipo: A - Tornillo allen DIN 912
Tipo: A - Tornillo allen DIN 912
GN 968 Kits de montaje para sistemas de perfilería 30 / 40 / 45 Tipo: A - Tornillo allen DIN 912 GN 968 Kits de montaje para sistemas de perfilería 30 / 40 / 45 Tipo: B - Tornillo avellanado DIN 7991 GN 968 Kits de montaje para sistemas de perfilería 30 / 40 / 45 Tipo: C - Tornillo de cabeza alomada ISO 7380 GN 968 Kits de montaje para sistemas de perfilería 30 / 40 / 45 Tipo: D - Tornillo allen DIN 7984
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm

Más información sobre los productos para sistemas de perfilería:

Descripción del producto

Información

Los kits de montaje GN 968 permiten fijar diferentes elementos estándar a los sistemas de perfilería más comunes. Cada kit incluye una tuerca en T GN 505 y un tornillo.

Especificación

Tuerca en T GN 505
con par aumentado (tipo MB)
Acero
zincado, pasivado azul


Tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912
Tornillos avellanados DIN 7991
Tornillos de cabeza alomada ISO 7380
Tornillos de cabeza cilíndrica DIN 7984

Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 968 Kits de montaje para sistemas de perfilería 30 / 40 / 45 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Form

ATornillo allen DIN 912
BTornillo avellanado DIN 7991
CTornillo de cabeza alomada ISO 7380
DTornillo allen DIN 7984
Mostrar / ocultar columnas
bndl1
Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D
k ≈
Longitud de apriete
l2  ± 0.5s ≈t ≈
308M 410---... 6162,27,2
308M 412---2 ... 8162,27,2
308M 416---6 ... 12162,27,2
308M 510---... 5162,27,2
308M 51212--2 ... 7162,27,2
308M 514---4 ... 9162,27,2
308M 518---8 ... 13162,27,2
308M 520---10 ... 15162,27,2
308M 522---12 ... 17162,27,2
308M 610--10... 4162,27,2
308M 61212--2 ... 6162,27,2
308M 6141414-4 ... 8162,27,2
308M 61616--6 ... 10162,27,2
308M 6-18--8 ... 12162,27,2
308M 620---10 ... 14162,27,2
308M 625---15 ... 19162,27,2
40 / 4510M 4-12--... 519611,8
40 / 4510M 414---... 819611,8
40 / 4510M 512---... 519611,8
40 / 4510M 51414--... 719611,8
40 / 4510M 516---3 ... 919611,8
40 / 4510M 518---5 ... 1119611,8
40 / 4510M 520---7 ... 1319611,8
40 / 4510M 525---12 ... 1819611,8
40 / 4510M 61414-14... 619611,8
40 / 4510M 616---3 ... 819611,8
40 / 4510M 6181818-5 ... 1019611,8
40 / 4510M 62020--7 ... 1219611,8
40 / 4510M 6222222-9 ... 1419611,8
40 / 4510M 814---... 519611,8
40 / 4510M 628---15 ... 2019611,8
40 / 4510M 8161616-3 ... 719611,8
40 / 4510M 818-18-5 ... 919611,8
40 / 4510M 820---7 ... 1119611,8
40 / 4510M 828---15 ... 1919611,8

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Anchura n
Rosca d
Longitud l1 (tipo A)
Longitud l1 (tipo B)
Longitud l1 (tipo C)
Longitud l1 (tipo D)
Tipo




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,91
más IVA 0,17 €
bruto 1,08 €
En stock
Peso: 0,005 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).