JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 965 Kits de montaje para sistemas de perfilería 30 / 40 para ranuras de ancho 6 / 8, montaje con tuercas en T GN 506

Foto

GN 965 Kits de montaje para sistemas de perfilería 30 / 40 Tipo: A - Tornillo allen DIN 912
Tipo: A - Tornillo allen DIN 912
GN 965 Kits de montaje para sistemas de perfilería 30 / 40 Tipo: A - Tornillo allen DIN 912 GN 965 Kits de montaje para sistemas de perfilería 30 / 40 Tipo: B - Tornillo avellanado DIN 7991 GN 965 Kits de montaje para sistemas de perfilería 30 / 40 Tipo: C - Tornillo de cabeza alomada ISO 7380 GN 965 Kits de montaje para sistemas de perfilería 30 / 40 Tipo: D - Tornillo allen DIN 7984
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm

Más información sobre los productos para sistemas de perfilería:

Descripción del producto

Información

Los kits de montaje GN 965 permiten fijar diferentes elementos estándar a los sistemas de perfilería más comunes. Cada kit incluye una tuerca en T GN 506 y un tornillo.

Especificación

Tuercas en T GN 506
Acero

  • zincado, pasivado azul
  • Bola / muelle
    Acero inoxidable

Tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912
Tornillos avellanados DIN 7991
Tornillos de cabeza alomada ISO 7380
Tornillos de cabeza cilíndrica DIN 7984

Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 965 Kits de montaje para sistemas de perfilería 30 / 40 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ATornillo allen DIN 912
BTornillo avellanado DIN 7991
CTornillo de cabeza alomada ISO 7380
DTornillo allen DIN 7984
Mostrar / ocultar columnas
bndl1
Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D
k ≈
Longitud de
apriete
l2l3s ≈t ≈
306M 41010--... 45122,98,9
306M 412---1 ... 65122,98,9
306M 416---5 ... 105122,98,9
306M 510---... 35122,98,9
306M 51212--1 ... 55122,98,9
306M 51414--3 ... 75122,98,9
306M 516---5 ... 95122,98,9
306M 518---7 ... 115122,98,9
306M 522---11 ... 155122,98,9
306M 6---10... 35122,98,9
306M 61212--1 ... 45122,98,9
306M 6141414-3 ... 65122,98,9
306M 61616--5 ... 85122,98,9
306M 6-18--7 ... 105122,98,9
306M 620---9 ... 125122,98,9
306M 625---14 ... 175122,98,9
408M 41212--... 57154,611,4
408M 414---1 ... 77154,611,4
408M 420---7 ... 137154,611,4
408M 512---... 47154,611,4
408M 51414--1 ... 67154,611,4
408M 516---3 ... 87154,611,4
408M 518---5 ... 107154,611,4
408M 520---7 ... 127154,611,4
408M 522---9 ... 147154,611,4
408M 525---12 ... 177154,611,4
408M 61414-141 ... 57154,611,4
408M 6161616-3 ... 77154,611,4
408M 61818--5 ... 97154,611,4
408M 6-20--7 ... 117154,611,4
408M 622-22-9 ... 137154,611,4
408M 628---15 ... 197154,611,4
408M 814---1 ... 47154,611,4
408M 8161616-3 ... 67154,611,4
408M 818-18-5 ... 87154,611,4
408M 820---7 ... 107154,611,4
408M 828---15 ... 187154,611,4

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Anchura n
Rosca d
Longitud l1 (tipo A)
Longitud l1 (tipo B)
Longitud l1 (tipo C)
Longitud l1 (tipo D)
Tipo




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,08
más IVA 0,21 €
bruto 1,29 €
En stock
Peso: 0,006 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).