JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 961 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40 para ranuras de ancho 6 / 8, montaje con tuercas en T con escalón guía GN 506

Foto

GN 961 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40, aluminio Tipo de escuadra: A - sin kit de montaje, sin tapa
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
Tipo de escuadra: A - sin kit de montaje, sin tapa
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
GN 961 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40, aluminio Tipo de escuadra: A - sin kit de montaje, sin tapa
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado GN 961 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40, aluminio Tipo de escuadra: A - sin kit de montaje, sin tapa
Acabado: MT - mate, mecanizado fino GN 961 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40, aluminio Tipo de escuadra: A - sin kit de montaje, sin tapa
Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado GN 961 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40, aluminio Tipo de escuadra: B - con kit de montaje, con tapa
Acabado: MT - mate, mecanizado fino GN 961 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40, aluminio Tipo de escuadra: B - con kit de montaje, con tapa
Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado GN 961 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40, aluminio Tipo de escuadra: B - con kit de montaje, con tapa
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado GN 961 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40, aluminio Tipo de escuadra: C - con kit de montaje, sin tapa
Acabado: MT - mate, mecanizado fino GN 961 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40, aluminio Tipo de escuadra: C - con kit de montaje, sin tapa
Acabado: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado GN 961 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40, aluminio Tipo de escuadra: C - con kit de montaje, sin tapa
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm

Más información sobre los productos para sistemas de perfilería:

Descripción del producto

Información

Para fijar las escuadras GN 961, insertar primero las tuercas del kit de montaje en la ranura del perfil y fijar con los tornillos autorroscantes alomados ranurados. A continuación, la pestaña guía de la tuerca los posicionará en paralelo y centrados en la ranura; el muelle contrarresta deslizamientos laterales inadvertidos.

En perfiles cruzados, o cuando se utilice la escuadra con elementos sin ranura, las pestañas guía superfluas pueden simplemente romperse.

Después del montaje, se colocan las tapas a presión mediante cuatro orejetas. Confieren a la escuadra un aspecto atractivo y la protegen contra la suciedad.

Incluso tras un uso continuado, las tapas permanecen dentro de las escuadras gracias a las orejetas elásticas a presión. Si es necesario, también están disponibles de forma individual con el estándar GN 963.

Especificación

Aluminio
Fundición

  • mate, mecanizado finoMT
  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR

Tuercas en T con escalón guía GN 506
Acero
Zincado, pasivado azul


Tornillo autorroscante alomado ranurado ISO 7380
Acero
Zincado, pasivado azul


Cubierta
Plástico (poliamida PA)
negro, mate


RoHS

Accesorio

Tapas de cubierta GN 963

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 961 Escuadras para sistemas de perfilería 30 / 40, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Form

Asin kit de montaje, sin tapa
Bcon kit de montaje, con tapa
Ccon kit de montaje, sin tapa
Mostrar / ocultar columnas
b
Tamaño nominal

Tamaño real
nl1l2dhl3l4l5s
3028630306,32,63156,85,9
4038840408,54,14207,25,6

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Anchura b
Ancho de ranura n
Longitud l1
Longitud l2
Tipo de escuadra



Acabado
SR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,24
más IVA 0,43 €
bruto 2,67 €
Pregunte por el tiempo de entrega
Peso: 0,022 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).