JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 507 Tuercas en T Accesorio para sistemas de perfilería

Foto

GN 507 Tuercas en T
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm

Más información sobre los productos para sistemas de perfilería:

Descripción del producto

Información

Las tuercas en T GN 507 han sido especialmente diseñadas para su uso en perfiles extruidos.

Especificación

Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 507 Tuercas en T Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
-0,1 / -0,3de1e2h+0,1
8M 4M 5M 6M 8161664,2
10M 4M 5M 6M 82019,510,55,5

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Ancho de ranura a
Rosca d

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,72
más IVA 0,14 €
bruto 0,86 €
En stock
Peso: 0,008 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).