JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 506.1 Tuercas en T Accesorios para sistemas de perfilería, sin escalón guía

Foto

GN 506.1 Tuercas en T sin escalón guía
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm

Más información sobre los productos para sistemas de perfilería:

Descripción del producto

Información

Las tuercas en T GN 506.1 son orientables, es decir, se pueden insertar en cualquier punto de la ranura.

La bola accionada por muelle evita que la tuerca se mueva accidentalmente en la ranura, lo que puede ocurrir fácilmente cuando las ranuras en T están en vertical.

A modo de ejemplo, las tuercas en T GN 506.1 pueden utilizarse para montar bisagras en perfiles extruidos comerciales.

Especificación

Acero
Zincado, pasivado azul


Esfera
Acero inoxidable


Muelle
Acero inoxidable


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 506.1 Tuercas en T sin escalón guía Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
bd1d2+0,5h1h2mpara ranura de ancho a
8 -0,1M 3M 4M 5-3124,250,745
10 +0,3M 3M 4M 5M 6417,56,251,1556
14 -0,2M 4M 5M 6M 8522,57,41,76,88

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Anchura b
Rosca d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,79
más IVA 0,15 €
bruto 0,94 €
En stock
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).