JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 151.4 Bisagras plástico, ajustables por orificios alargados

Foto

GN 151.4 Bisagras, plástico, ajustables por orificios alargados Tipo: B - ajustable verticalmente
ELESA original design
code: CFA/SL
Tipo: B - ajustable verticalmente
GN 151.4 Bisagras, plástico, ajustables por orificios alargados Tipo: B - ajustable verticalmente GN 151.4 Bisagras, plástico, ajustables por orificios alargados Tipo: H - ajustable horizontalmente GN 151.4 Bisagras, plástico, ajustables por orificios alargados Tipo: HB - ajustable vertical y horizontalmente
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm

Más información sobre los productos para sistemas de perfilería:

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 151.4 Bisagras, plástico, ajustables por orificios alargados Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Hajustable horizontalmente
Bajustable verticalmente
HBajustable vertical y horizontalmente
Mostrar / ocultar columnas
l1l2d1d2h1h2h3h4l3m1m2t
64656,552313,515302440406,5

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Anchura l1
Longitud l2
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,81
más IVA 1,10 €
bruto 6,91 €
En stock
ELESA Code: 422272
Descripción: CFA.65-SL-H
Peso: 0,068 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).