JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 955.2 Indicadores de posición 3 dígitos, indicador digital, contador mecánico, eje hueco de acero inoxidable

Foto

GN 955.2 Indicadores de posición, 3 dígitos, indicador digital, contador mecánico, eje hueco de acero inoxidable
ELESA original design
code: DD50.SST
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los indicadores de posición GN 955.2 están provistos de un contador de accionamiento directo con lectura digital.

Ambas secciones de la carcasa están soldadas por ultrasonidos. Esto hace que la carcasa sea particularmente compacta y estable.

El sello de gomaespuma evita la transmisión de vibraciones al mecanismo contador y otorga propiedades de estanquidad.

Los números son fácilmente legibles, a lo que ayuda el efecto lupa del visor.

Especificación

Casquillo
Plástico (Poliamida PA)

  • Naranja, RAL 2004OROR
  • Gris, RAL 7035GRGR
  • gris oscuro, RAL 7021SGSG
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • resistente a aceites y disolventes

Números de color blanco,
Dígitos enteros giratorios en negro,
decimales, en rojo


Eje hueco
Acero inoxidable AISI 303


Junta tórica
entre el eje hueco y la carcasa


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 955.2 Indicadores de posición, 3 dígitos, indicador digital, contador mecánico, eje hueco de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Instalación (vista frontal)

ANoblicua, arriba
ARoblicua, abajo
FNfrontal, arriba
FRfrontal, abajo

Tipo

RNúmeros ascendentes en sentido horario
LNúmeros ascendentes en sentido antihorario
Mostrar / ocultar columnas
Contador
Indicación tras una revolución del eje
Corresponde
al paso de rosca

Máx. revoluciones por minuto
0.500.500.5500
01.001.011500
02.002.021250
00300331500
04.004.04625
05.005.05500
1.001.001250
10.010.010250

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Contador
Instalación (vista frontal)




Tipo


Color
GR
OR
SG

Instrucciones de instalación

dc7e451d-2533-4f8a-b714-0a422044c6e3

Antes de instalar el indicador de posición, debe perforarse un orificio para el punto de contacto de limitación del par, tal como se muestra en el plano adyacente.

Con los Casquillos adaptadores GN 952.1 casquillos adaptadores de montaje GN 952.1, el eje hueco (con orificio 14 H7) del indicador de posición se puede adaptar para encajar en el husillo.

Si al mismo tiempo que una reducción en el diámetro del eje hueco se desea montar un pomo giratorio Pomos giratorios GN 957, los cuales combinan ambas funciones en un solo componente (no se requieren casquillos adaptadores).

El indicador de posición está montado con el punto de contacto limitador del par insertado en el orificio, para estabilizar el alojamiento en su sitio. El eje hueco está montado en el husillo y se sujeta con el espárrago roscado.

Principio de funcionamiento

El indicador de posición está equipado con un eje hueco que se desliza directamente sobre el husillo y se conecta con el husillo mediante un espárrago roscado. Las rotaciones del husillo se transmiten a un contador directamente mediante una caja de engranajes. Para el soporte de par, un pasador del alojamiento se proyecta hacia dentro de un orificio realizado en el lado de la máquina, estableciendo la posición relativa en el lugar de montaje.

Drawing Operating principle GN 953 GN 954 GN 955

La relación de transmisión y la dirección de conteo del contador están determinados por el paso del husillo de ajuste. El valor indicado tras un giro desde la posición 0 sirve como valor característico. Los decimales se indican en rojo.
Los indicadores de posición son también adecuados para husillos accionados por motor hasta una velocidad máxima.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
63,18
más IVA 12,00 €
bruto 75,18 €
En stock
ELESA Code: CE.90104
Descripción: DD50-AN-0.50-S-C2F.10-SST
Peso: 0,022 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 955.2-0.50-AN-R-ORGN 955.2-0.50-AN-L-ORGN 955.2-0.50-AR-R-ORGN 955.2-0.50-AR-L-ORGN 955.2-0.50-FN-R-ORGN 955.2-0.50-FN-L-ORGN 955.2-0.50-FR-R-ORGN 955.2-0.50-FR-L-ORGN 955.2-0.50-AN-R-GRGN 955.2-0.50-AN-L-GRGN 955.2-0.50-AR-R-GRGN 955.2-0.50-AR-L-GRGN 955.2-0.50-FN-R-GRGN 955.2-0.50-FN-L-GRGN 955.2-0.50-FR-R-GRGN 955.2-0.50-FR-L-GRGN 955.2-0.50-AN-R-SGGN 955.2-0.50-AN-L-SGGN 955.2-0.50-AR-R-SGGN 955.2-0.50-AR-L-SGGN 955.2-0.50-FN-R-SGGN 955.2-0.50-FN-L-SGGN 955.2-0.50-FR-R-SGGN 955.2-0.50-FR-L-SGGN 955.2-01.0-AN-R-ORGN 955.2-01.0-AN-L-ORGN 955.2-01.0-AR-R-ORGN 955.2-01.0-AR-L-ORGN 955.2-01.0-FN-R-ORGN 955.2-01.0-FN-L-ORGN 955.2-01.0-FR-R-ORGN 955.2-01.0-FR-L-ORGN 955.2-01.0-AN-R-GRGN 955.2-01.0-AN-L-GRGN 955.2-01.0-AR-R-GRGN 955.2-01.0-AR-L-GRGN 955.2-01.0-FN-R-GRGN 955.2-01.0-FN-L-GRGN 955.2-01.0-FR-R-GRGN 955.2-01.0-FR-L-GRGN 955.2-01.0-AN-R-SGGN 955.2-01.0-AN-L-SGGN 955.2-01.0-AR-R-SGGN 955.2-01.0-AR-L-SGGN 955.2-01.0-FN-R-SGGN 955.2-01.0-FN-L-SGGN 955.2-01.0-FR-R-SGGN 955.2-01.0-FR-L-SGGN 955.2-02.0-AN-R-ORGN 955.2-02.0-AN-L-ORGN 955.2-02.0-AR-R-ORGN 955.2-02.0-AR-L-ORGN 955.2-02.0-FN-R-ORGN 955.2-02.0-FN-L-ORGN 955.2-02.0-FR-R-ORGN 955.2-02.0-FR-L-ORGN 955.2-02.0-AN-R-GRGN 955.2-02.0-AN-L-GRGN 955.2-02.0-AR-R-GRGN 955.2-02.0-AR-L-GRGN 955.2-02.0-FN-R-GRGN 955.2-02.0-FN-L-GRGN 955.2-02.0-FR-R-GRGN 955.2-02.0-FR-L-GRGN 955.2-02.0-AN-R-SGGN 955.2-02.0-AN-L-SGGN 955.2-02.0-AR-R-SGGN 955.2-02.0-AR-L-SGGN 955.2-02.0-FN-R-SGGN 955.2-02.0-FN-L-SGGN 955.2-02.0-FR-R-SGGN 955.2-02.0-FR-L-SGGN 955.2-003-AN-R-ORGN 955.2-003-AN-L-ORGN 955.2-003-AR-R-ORGN 955.2-003-AR-L-ORGN 955.2-003-FN-R-ORGN 955.2-003-FN-L-ORGN 955.2-003-FR-R-ORGN 955.2-003-FR-L-ORGN 955.2-003-AN-R-GRGN 955.2-003-AN-L-GRGN 955.2-003-AR-R-GRGN 955.2-003-AR-L-GRGN 955.2-003-FN-R-GRGN 955.2-003-FN-L-GRGN 955.2-003-FR-R-GRGN 955.2-003-FR-L-GRGN 955.2-003-AN-R-SGGN 955.2-003-AN-L-SGGN 955.2-003-AR-R-SGGN 955.2-003-AR-L-SGGN 955.2-003-FN-R-SGGN 955.2-003-FN-L-SGGN 955.2-003-FR-R-SGGN 955.2-003-FR-L-SGGN 955.2-04.0-AN-R-ORGN 955.2-04.0-AN-L-ORGN 955.2-04.0-AR-R-ORGN 955.2-04.0-AR-L-ORGN 955.2-04.0-FN-R-ORGN 955.2-04.0-FN-L-ORGN 955.2-04.0-FR-R-ORGN 955.2-04.0-FR-L-ORGN 955.2-04.0-AN-R-GRGN 955.2-04.0-AN-L-GRGN 955.2-04.0-AR-R-GRGN 955.2-04.0-AR-L-GRGN 955.2-04.0-FN-R-GRGN 955.2-04.0-FN-L-GRGN 955.2-04.0-FR-R-GRGN 955.2-04.0-FR-L-GRGN 955.2-04.0-AN-R-SGGN 955.2-04.0-AN-L-SGGN 955.2-04.0-AR-R-SGGN 955.2-04.0-AR-L-SGGN 955.2-04.0-FN-R-SGGN 955.2-04.0-FN-L-SGGN 955.2-04.0-FR-R-SGGN 955.2-04.0-FR-L-SGGN 955.2-05.0-AN-R-ORGN 955.2-05.0-AN-L-ORGN 955.2-05.0-AR-R-ORGN 955.2-05.0-AR-L-ORGN 955.2-05.0-FN-R-ORGN 955.2-05.0-FN-L-ORGN 955.2-05.0-FR-R-ORGN 955.2-05.0-FR-L-ORGN 955.2-05.0-AN-R-GRGN 955.2-05.0-AN-L-GRGN 955.2-05.0-AR-R-GRGN 955.2-05.0-AR-L-GRGN 955.2-05.0-FN-R-GRGN 955.2-05.0-FN-L-GRGN 955.2-05.0-FR-R-GRGN 955.2-05.0-FR-L-GRGN 955.2-05.0-AN-R-SGGN 955.2-05.0-AN-L-SGGN 955.2-05.0-AR-R-SGGN 955.2-05.0-AR-L-SGGN 955.2-05.0-FN-R-SGGN 955.2-05.0-FN-L-SGGN 955.2-05.0-FR-R-SGGN 955.2-05.0-FR-L-SGGN 955.2-1.00-AN-R-ORGN 955.2-1.00-AN-L-ORGN 955.2-1.00-AR-R-ORGN 955.2-1.00-AR-L-ORGN 955.2-1.00-FN-R-ORGN 955.2-1.00-FN-L-ORGN 955.2-1.00-FR-R-ORGN 955.2-1.00-FR-L-ORGN 955.2-1.00-AN-R-GRGN 955.2-1.00-AN-L-GRGN 955.2-1.00-AR-R-GRGN 955.2-1.00-AR-L-GRGN 955.2-1.00-FN-R-GRGN 955.2-1.00-FN-L-GRGN 955.2-1.00-FR-R-GRGN 955.2-1.00-FR-L-GRGN 955.2-1.00-AN-R-SGGN 955.2-1.00-AN-L-SGGN 955.2-1.00-AR-R-SGGN 955.2-1.00-AR-L-SGGN 955.2-1.00-FN-R-SGGN 955.2-1.00-FN-L-SGGN 955.2-1.00-FR-R-SGGN 955.2-1.00-FR-L-SGGN 955.2-10.0-AN-R-ORGN 955.2-10.0-AN-L-ORGN 955.2-10.0-AR-R-ORGN 955.2-10.0-AR-L-ORGN 955.2-10.0-FN-R-ORGN 955.2-10.0-FN-L-ORGN 955.2-10.0-FR-R-ORGN 955.2-10.0-FR-L-ORGN 955.2-10.0-AN-R-GRGN 955.2-10.0-AN-L-GRGN 955.2-10.0-AR-R-GRGN 955.2-10.0-AR-L-GRGN 955.2-10.0-FN-R-GRGN 955.2-10.0-FN-L-GRGN 955.2-10.0-FR-R-GRGN 955.2-10.0-FR-L-GRGN 955.2-10.0-AN-R-SGGN 955.2-10.0-AN-L-SGGN 955.2-10.0-AR-R-SGGN 955.2-10.0-AR-L-SGGN 955.2-10.0-FN-R-SGGN 955.2-10.0-FN-L-SGGN 955.2-10.0-FR-R-SGGN 955.2-10.0-FR-L-SG