JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 9192 Pisadores de apriete Acero

Foto

GN 9192 Pisadores de apriete, acero Tipo: S - Con tornillo de fijación
Tipo: S - Con tornillo de fijación
GN 9192 Pisadores de apriete, acero Tipo: S - Con tornillo de fijación GN 9192 Pisadores de apriete, acero Tipo: K - Con palanca de apriete ajustable con fuerza de apriete aumentada

Descripción del producto

Información

Los pisadores de apriete GN 9192 son elementos de sujeción compactos para sujetar de forma rápida y segura en construcción de herramientas y fijaciones. Girando y apretando el tornillo de fijación o la empuñadura ajustable se mueve el brazo de apriete hacia abajo para sujetar la pieza de trabajo.

El brazo de apriete se puede girar 360° manualmente para insertar y extraer las piezas de trabajo de forma rápida y fácil desde arriba. La rosca del brazo de apriete d3 se puede utilizar para posicionar elementos de posicionamiento y tornillos de fijación.

El anillo de posicionamiento GN 9192.2, disponible como accesorio, limita la amplitud del giro de las placas de empuje a 110° hacia la izquierda o la derecha por medio de un pasador de posicionamiento. La posición del anillo se puede ajustar para asegurar que se alcance la posición de apriete de manera fiable cuando el pisador gira sobre el pasador de posicionamiento.

Los pisadores de apriete se pueden atornillar directamente, por ejemplo, a una placa de montaje, o fijarse en placas de la máquina con ranuras en T. Los cilindros de altura GN 9192.3 se pueden utilizar para aumentar la altura de fijación. La palanca de apriete ajustable con fuerza de apriete aumentada (tipo K) se suministra suelta.

Especificación

Base
Acero

  • Carcasa endurecida
  • Pavonado

Tuerca en T

  • Acero de alta calidad, pavonado
  • Clase de resistencia 10

Tornillo de fijación DIN 913
Acero, pavonado


Palanca de apriete ajustable con fuerza de apriete aumentada (tipo K)

  • Zamac
    Revestido de plástico
    Negro RAL 9005, acabado texturado
  • Inserto y casquillo roscados
    Acero nitrurado y pavonado

RoHS

Accesorio

Anillo de posicionamiento GN 9192.2
Cilindros de altura GN 9192.3

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 9192 Pisadores de apriete, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SCon tornillo de fijación
KCon palanca de apriete ajustable con fuerza de apriete aumentada
Mostrar / ocultar columnas
d1w
Carrera
FH en kN
Fuerza de retención
b1b2d2d3h1
Mín.

Máx.
h2
25552610M 8M 8303510
4020104017M 12M 12507015
4030104017M 12M 12689815
4040104017M 12M 129513522
Mostrar / ocultar columnas
d1h3
Tipo S

Tipo K
l1l2l3l4l5A/F
2520,972,549,53528207822
40361057555433510836
40361057555433510836
40361057555433510836

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
d1
w
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
154,28
más IVA 29,31 €
bruto 183,59 €
En stock
Peso: 0,227 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).