JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 9190 Mordazas laterales Acero, con leva excéntrica

Foto

GN 9190 Mordazas laterales, acero, con leva excéntrica Tipo: E - Con mordaza de apriete dentada
N.º de identificación: L - Bloqueo en el sentido de giro contrario a las agujas del reloj
Tipo: E - Con mordaza de apriete dentada
N.º de identificación: L - Bloqueo en el sentido de giro contrario a las agujas del reloj
GN 9190 Mordazas laterales, acero, con leva excéntrica Tipo: E - Con mordaza de apriete dentada
N.º de identificación: L - Bloqueo en el sentido de giro contrario a las agujas del reloj GN 9190 Mordazas laterales, acero, con leva excéntrica Tipo: E - Con mordaza de apriete dentada
N.º de identificación: R - Bloqueo en el sentido de giro de las agujas del reloj GN 9190 Mordazas laterales, acero, con leva excéntrica Tipo: P - Con mordaza de apriete prismática
N.º de identificación: L - Bloqueo en el sentido de giro contrario a las agujas del reloj GN 9190 Mordazas laterales, acero, con leva excéntrica Tipo: P - Con mordaza de apriete prismática
N.º de identificación: R - Bloqueo en el sentido de giro de las agujas del reloj

Descripción del producto

Información

Con las mordazas laterales GN 9190, las piezas de trabajo quedansujetas con una mordaza de sujeción pivotada. La fuerza de apriete actúa lateralmente y desde arriba para desplegarse sobre la pieza de trabajo y apretarla contra topes fijos y la superficie de apoyo.

La carrera de apriete de la mordaza de sujeción resulta del movimiento oscilante de la leva excéntrica. Cuando se afloja la leva, la mordaza de sujeción retorna mediante fuerza de resorte. La baja altura total de las mordazas laterales permite el mecanizado de la superficie completa de la pieza de trabajo.

Las mordazas laterales se pueden atornillar directamente, por ejemplo, en una placa de montaje, o sujetar a mesas de mecanizado con ranuras en T. Asimismo, se pueden montar en cualquier posición perpendicular a la ranura en T mediante las bloques de apoyo ranurados GN 9190.3, disponibles como accesorio. En este caso, el tornillo suministrado debe sustituirse según se indica en la tabla.

Para garantizar un juego fácil y la máxima fuerza de apriete, los mecanismos de tensado deben engrasarse ligeramente.

Especificación

Mecanismos de apriete
Acero

  • Exterior endurecido
  • Pavonado

Empuñadura esférica DIN 319
Plástico, duroplástico
Negro, acabado brillante


Para ranura de ancho a = 10 / 14

  • Tuerca para ranura en T DIN 508
  • Tornillo de cabeza allen DIN 912
    Acero, pavonado
    Clase de características 12.9

Para ranura de ancho a = 12

  • Tornillos para ranura en T DIN 787
  • Tuerca hexagonales DIN 934
    Acero, pavonado

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 9190 Mordazas laterales, acero, con leva excéntrica Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ECon mordaza de apriete dentada
PCon mordaza de apriete prismática

N.º de identificación

RBloqueo en el sentido de giro de las agujas del reloj
LBloqueo en el sentido de giro contrario a las agujas del reloj
Mostrar / ocultar columnas
a
Ancho de la ranura
d1FS en kN
Máx. fuerza de apriete
bd2d3
Mín.

Máx.
h1h2
10M 83,5328,4426208
12*M 1274812,54263816
14M 1274812,54263816
Mostrar / ocultar columnas
a
Ancho de la ranura
h3h4h5l1l2l3s
carrera de sujeción
Tornillo recomendado
en combinación
con GN 9190.3
10403012,613232503DIN 912-M8x25
12*6263-19040724-
14624019,119040724DIN 912-M12x35
* Tornillo recomendado en combinación con GN 9190.3

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
a
d1
Tipo


N.º de identificación


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
171,12
más IVA 32,51 €
bruto 203,63 €
Pregunte por el tiempo de entrega
Peso: 0,262 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 9190-10-M8-E-RGN 9190-10-M8-P-RGN 9190-10-M8-E-LGN 9190-10-M8-P-LGN 9190-12-M12-E-RGN 9190-12-M12-P-RGN 9190-12-M12-E-LGN 9190-12-M12-P-LGN 9190-14-M12-E-RGN 9190-14-M12-P-RGN 9190-14-M12-E-LGN 9190-14-M12-P-L