JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 890 Cepos de palanca Acero, neumáticos, accionamiento por empuje

Foto

GN 890 Cepos de palanca, acero, neumáticos, accionamiento por empuje

Descripción del producto

Información

El mecanismo de sujeción de los cepos neumáticos GN 890 es idéntico en construcción y dimensiones al de los cepos GN 842 de accionamiento manual.

Para asegurar una larga vida útil de los componentes mecánicos y del cilindro neumático, la presión de trabajo no debe ser superior a 6 bar. Además, se debe montar una unidad de control de la lubricación en la línea de aire. El robusto bastidor del cilindro se ha diseñado para evitar que los muñones del cilindro sobresalgan.

Los cepos de palanca GN 890 también están disponibles con pistón magnético. Junto con los sensores GN 3380, se puede detectar la posición final y usar el impulso generado para transmitir una señal eléctrica.

Especificación

Carcasa
Acero

  • forjado
  • pavonado químicamente

Piezas de chapa

  • Acero cementado C10
  • zincado, pasivado azul

Varilla
Acero St 37
Zincado, pasivado azul


Pernos de cojinete (casquillos de cojinete)
cementados


Cilindro neumático de doble acción
presión máxima: 6 bar


Todas las piezas móviles están lubricadas con grasa especial.


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 890 Cepos de palanca, acero, neumáticos, accionamiento por empuje Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

SPCuerpo de chapa metálica de acero

Código

MPistón magnético
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFH en N
Fuerza
de retención
FS en N
Fuerza
de sujeción a
6 bar ≈
ab1b2d1d2d3d4
Compressed
air connections
Ø interior manguera de conexiónh
70120078013,542648,5M 64,3M 5450
3605600129027,5559012M 85,5G 1/8469
1100160004480286613316M 108,5G 1/4685
210025000552038,58017720M 128,5G 1/4896,5
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol1l2l3l4m1m2m3m4s ≈tw
Carrera
7016378,52070261326-7,51212
360274113329433,53036,5-9,51521
11003611714913841153541111831
210048222261,51905035505013,52245

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Tamaño
Tipo

Código

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
160,22
más IVA 30,44 €
bruto 190,66 €
En stock
Peso: 0,500 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).