JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 876 Cepos giratorios Aluminio, neumáticos, con rosca de conexión

Foto

GN 876 Cepos giratorios, neumáticos, con rosca de conexión Tipo: AC - Brazo de sujeción con orificio alargado, con dos arandelas embridadas y tornillo de apriete GN 708.1
Tipo: AC - Brazo de sujeción con orificio alargado, con dos arandelas embridadas y tornillo de apriete GN 708.1
GN 876 Cepos giratorios, neumáticos, con rosca de conexión Tipo: AC - Brazo de sujeción con orificio alargado, con dos arandelas embridadas y tornillo de apriete GN 708.1 GN 876 Cepos giratorios, neumáticos, con rosca de conexión Tipo: A - Brazo de sujeción con orificio alargado y dos arandelas embridadas GN 876 Cepos giratorios, neumáticos, con rosca de conexión Tipo: B - Brazo de sujeción con orificio roscado GN 876 Cepos giratorios, neumáticos, con rosca de conexión Tipo: F - Brida adaptadora GN 876 Cepos giratorios, neumáticos, con rosca de conexión Tipo: N - sin brazo de sujeción

Descripción del producto

Información

Los cepos giratorios GN 876 permiten acceder libremente desde arriba al punto de sujeción para colocar y retirar la pieza de trabajo.

El diseño permite realizar el montaje con especial ahorro de espacio. La altura del cepo giratorio puede ajustarse mediante la rosca de conexión.

Durante la operación de sujeción, el brazo gira primero 90° hacia abajo, seguido por el movimiento lineal en la carrera de sujeción. La sujeción de la pieza de trabajo debe producirse en el margen de la carrera de sujeción.

La orientación del ángulo del brazo de sujeción puede configurarse de forma arbitraria durante el montaje en el cepo giratorio. Al apretar el tornillo, el vástago del pistón no debe someterse a par alguno. Por lo tanto, es necesario retener el brazo de sujeción para evitar que gire.

Especificación

Aluminio
anodizado duro
superficie resistente al desgaste


Cilindro neumático de doble acción
presión máxima: 6 bar


Tornillo allen DIN 912
Acero zincado, azul pasivado


Arandela ISO 7092
Acero zincado, azul pasivado


Tornillo de apriete GN 708.1, tipo A

  • Acero, zincado
  • Punta de caucho 85 Shore A

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 876 Cepos giratorios, neumáticos, con rosca de conexión Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ABrazo de sujeción con orificio alargado y dos arandelas embridadas
ACBrazo de sujeción con orificio alargado, con dos arandelas embridadas y tornillo de apriete GN 708.1
BBrazo de sujeción con orificio roscado
FBrida adaptadora
Nsin brazo de sujeción

N.º de identificación

Lgiro a la izquierda
Rgiro a la derecha
Mostrar / ocultar columnas
Tamaño
Ø pistón
d1FS en N
Fuerza
de sujeción
a 6 bar
ab1b2b3d2d3
Puerto
de alimentación
d4d5d6h1h2
sujeto
h3 ≈
sin sujetar
Tipo A, AC


Tipo B


Tipo F
25141702011,31825M 40 x 1,5M 5M 6M 6M 87074128122127
32162702514,52030M 50 x 1,5G 1/8M 8M 8M 87983141135142
40164502514,52030M 55 x 1,5G 1/8M 8M 8M 88387144141145
50207003017,52532M 65 x 1,5G 1/8M 10M 8M 108792156156151
632011003017,52532M 80 x 1,5G 1/8M 10M 8M 109297162162157
Mostrar / ocultar columnas
Tamaño
Ø pistón
d1kl1l2l3l4m1m2m3t ≈w1
Carrera
de sujeción

Carrera
w2máx.
par de apriete
del brazo de sujeción
en Nm
25148,94331655505038141428189
321612,754312686560451614302118
401614,358312686570451614292118
502017,861312778580481614291935
632020,364313778590481615301935

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Tamaño
d1
N.º de identificación


Tipo





Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
310,18
más IVA 58,93 €
bruto 369,11 €
En stock
Peso: 0,301 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 876-25-14-L-AGN 876-25-14-R-AGN 876-25-14-L-ACGN 876-25-14-R-ACGN 876-25-14-L-BGN 876-25-14-R-BGN 876-25-14-L-FGN 876-25-14-R-FGN 876-25-14-L-NGN 876-25-14-R-NGN 876-32-16-L-AGN 876-32-16-R-AGN 876-32-16-L-ACGN 876-32-16-R-ACGN 876-32-16-L-BGN 876-32-16-R-BGN 876-32-16-L-FGN 876-32-16-R-FGN 876-32-16-L-NGN 876-32-16-R-NGN 876-40-16-L-AGN 876-40-16-R-AGN 876-40-16-L-ACGN 876-40-16-R-ACGN 876-40-16-L-BGN 876-40-16-R-BGN 876-40-16-L-FGN 876-40-16-R-FGN 876-40-16-L-NGN 876-40-16-R-NGN 876-50-20-L-AGN 876-50-20-R-AGN 876-50-20-L-ACGN 876-50-20-R-ACGN 876-50-20-L-BGN 876-50-20-R-BGN 876-50-20-L-FGN 876-50-20-R-FGN 876-50-20-L-NGN 876-50-20-R-NGN 876-63-20-L-AGN 876-63-20-R-AGN 876-63-20-L-ACGN 876-63-20-R-ACGN 876-63-20-L-BGN 876-63-20-R-BGN 876-63-20-L-FGN 876-63-20-R-FGN 876-63-20-L-NGN 876-63-20-R-N