JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 875.2 Brazos de sujeción para cepos giratorios GN 875 / GN 876, aluminio, con orificio alargado

Foto

GN 875.2 Brazos de sujeción, con orificio alargado, para cepos giratorios GN 875 / GN 876

Descripción del producto

Información

Los brazos de sujeción GN 875.2 con orificio alargado están diseñados como accesorios para los cepos giratorios GN 875 / GN 876. El orificio alargado, en combinación con las dos arandelas embridadas, permite el posicionamiento arbitrario de elementos de presión específicos de la aplicación.

La orientación del ángulo del brazo de sujeción puede configurarse de forma arbitraria durante el montaje en el cepo giratorio. Al apretar el tornillo, el vástago del pistón no debe someterse a par alguno. Por lo tanto, es necesario retener el brazo de sujeción para evitar que gire.

Se incluye un tornillo allen DIN 912 y una arandela ISO 7092 para la fijación en el cepo giratorio, así como dos arandelas embridadas para la fijación de los tornillos de apriete.

Especificación

AluminioAL
anodizado duroHE
superficie resistente al desgaste


Arandelas embridadas
Acero zincado, azul pasivado


Tornillo allen DIN 912
Acero zincado, azul pasivado


Arandela ISO 7092
Acero zincado, azul pasivado


RoHS

Accesorio

Tornillos de apriete de GN 708.1

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 875.2 Brazos de sujeción, con orificio alargado, para cepos giratorios GN 875 / GN 876 Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
para
cepos giratorios
Tamaño
d1mab1b2b3d2d3h1h2Longitud l
16841154,36,712,5M 45,595,550,6
201248205,59,317M 58,5115,561,2
251450206,511,318M 68,5166,564,6
32 / 401665258,514,520M 88,518982,2
50 / 6320853010,517,525M 1010,52310106,2

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Material

d1
m
Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
18,13
más IVA 3,44 €
bruto 21,57 €
En stock
Peso: 0,012 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 875.2-AL-8-41-HEGN 875.2-AL-12-48-HEGN 875.2-AL-14-50-HEGN 875.2-AL-16-65-HEGN 875.2-AL-20-85-HE