JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 862.1 Cepos de palanca Acero, neumáticos, con accionamiento manual adicional

Foto

GN 862.1 Cepos de palanca, acero, neumáticos, con accionamiento manual adicional Tipo: APVS - Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas
Tipo: APVS - Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas
GN 862.1 Cepos de palanca, acero, neumáticos, con accionamiento manual adicional Tipo: APVS - Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas GN 862.1 Cepos de palanca, acero, neumáticos, con accionamiento manual adicional Tipo: CPVS - Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas y montaje de husillo GN 708.1 GN 862.1 Cepos de palanca, acero, neumáticos, con accionamiento manual adicional Tipo: EPVS - Brazo de sujeción macizo

Descripción del producto

Información

Los cepos de palanca GN 862.1 están construidos del mismo modo que los GN 862.

Estos cepos se caracterizan por que se pueden accionar neumáticamente mediante un circuito adecuado, y también manualmente mediante la manilla. Por ejemplo, se pueden cerrar manualmente varios cepos de forma individual, para después abrir todos al mismo tiempo mediante la función neumática.

Para asegurar una larga vida útil de los componentes mecánicos y del cilindro neumático, la presión de trabajo no debe ser superior a 6 bar.

Los cepos de palanca GN 862.1 también están disponibles con pistón magnético. Junto con los sensores GN 3380, se puede detectar la posición final y usar el impulso generado para transmitir una señal eléctrica.

Especificación

Piezas de chapa
Acero cementado C10
zincado, pasivado azul


Pernos de cojinete templados


Casquillos de cojinete
cementados


Pernos de cojinete del cilindro neumático
cementados


Cilindro neumático de doble acción
presión máxima: 6 bar


Todas las piezas móviles
lubricadas con grasa especial


Manguito de la manilla de plástico moldeado macizo
rojo, resistente a aceites


Tornillo de apriete GN 708.1, tipo A

  • Acero, zincado
  • Punta de caucho 85 Shore A

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 862.1 Cepos de palanca, acero, neumáticos, con accionamiento manual adicional Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

APVSBrazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas
CPVSBrazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas y montaje de husillo GN 708.1
EPVSBrazo de sujeción macizo

Código

MPistón magnético
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFH in N
Fuerza
de retención
FS en N
Fuerza de
sujeción a 6 bar ≈
ab1b2b3b4b5d1d2d3
Compressed
air connections
Ø interior
manguera de
conexión
eh1h2h3h4 ≈
2302200126040583846518,5M 86,5G 1/8441,5302871830
33026001800457052,5567910,5M 108,5G 1/4652,53631082237
Mostrar / ocultar columnas
Tamañoh5l1 ≈
Tipo APVS
Tipo CPVS

Tipo EPVS
l2 ≈l3
máx.
l4m1m2m3m4m5m6r ≈
Tipo APVS
Tipo CPVS

Tippo EPVS
s1s2s3w
Rango
de ajuste
23063153155678168261416111614,210410535,5620
330801821847291773016281930201211233,56,5719

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Tamaño
Tipo



Código

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
249,97
más IVA 47,49 €
bruto 297,46 €
En stock
Peso: 1,350 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).