JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 8340 Tuercas de mariposa Acero inoxidable

Foto

GN 8340 Tuercas de mariposa, acero inoxidable Acabado: MT - granallado mate
Acabado: MT - granallado mate
GN 8340 Tuercas de mariposa, acero inoxidable Acabado: MT - granallado mate GN 8340 Tuercas de mariposa, acero inoxidable Acabado: PL - pulido
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los tuercasde mariposa GN 8340 sujetan y aprietan piezas fácilmente y sin herramientas. La forma ergonómica permite elevadas fuerzas de apriete.

Los tuercasde de mariposa también se pueden usar en entornos especialmente agresivos gracias a los materiales utilizados.

Especificación

Acero inoxidable fundición AISI 316

  • granallado mateMT
  • pulidoPL

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 8340 Tuercas de mariposa, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2bd3h1h2t
mín.
32M 5491838
32M 6491839
40M 64112139
40M 841121312
50M 861326312
50M 1061326315
63M 10111633415
63M 12111633418

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,64
más IVA 1,64 €
bruto 10,28 €
En stock
Peso: 0,015 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).