JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 817.7 Posicionadores de muelle Acero inoxidable, accionamiento neumático

Foto

GN 817.7 Posicionadores de muelle, acero inoxidable, accionamiento neumático Tipo: A - Neumática acción simple, retraído por fuerza de muelle
Código: BS0,4 - Consulta de posición a ambos lados, con conector, cable 0,4 m
Tipo: A - Neumática acción simple, retraído por fuerza de muelle
Código: BS0,4 - Consulta de posición a ambos lados, con conector, cable 0,4 m
GN 817.7 Posicionadores de muelle, acero inoxidable, accionamiento neumático Tipo: A - Neumática acción simple, retraído por fuerza de muelle
Código: BS0,4 - Consulta de posición a ambos lados, con conector, cable 0,4 m GN 817.7 Posicionadores de muelle, acero inoxidable, accionamiento neumático Tipo: A - Neumática acción simple, retraído por fuerza de muelle
Código: OP - Sin consulta de posición GN 817.7 Posicionadores de muelle, acero inoxidable, accionamiento neumático Tipo: E - Neumática acción simple, saliente por fuerza de muelle
Código: BS0,4 - Consulta de posición a ambos lados, con conector, cable 0,4 m GN 817.7 Posicionadores de muelle, acero inoxidable, accionamiento neumático Tipo: E - Neumática acción simple, saliente por fuerza de muelle
Código: OP - Sin consulta de posición

IO-Link

IO-Link es la primera tecnología de E/S estandarizada en todo el mundo (IEC 61131-9) para la comunicación con sensores y también con actuadores. La potente comunicación punto a punto se basa en la consolidada conexión de sensor de 3 hilos y actuador sin requisitos adicionales con relación al material del cable. Por tanto, IO-Link no es un bus de campo sino el desarrollo posterior de la tecnología existente y probada de conexión de sensores y actuadores.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de muelle GN 817.7 con accionamiento neumático se pueden integrar de forma sencilla y segura en procesos automatizados y instalarse en ubicaciones donde no es posible el accionamiento manual del posicionador de muelle. Gracias al material utilizado, estos posicionadores de muelle también son adecuados para entornos más agresivos.

Un imán integrado permite consultar electrónicamente la posición del posicionador de muelle mediante un sensor. Los límites finales (posición saliente y retraída) se memorizan a través del elemento de mando en el cable del sensor. Cada uno envía una señal alta, que se indica mediante el LED respectivo y lo puede procesar un control de máquinas, por ejemplo.

También es posible acceder a la electrónica de sensores a través de IO-Link, lo que ofrece la posibilidad de definir y consultar los puntos de conmutación, así como bloquear el botón de memorización en el elemento de mando. Para evitar interferencias, no debe haber campos magnéticos externos que actúen en el posicionador de muelle. Los posicionadores de muelle neumáticos se suministran con una tuerca hexagonal. El sensor, el clip de sensor y la llave hexagonal se incluyen en el producto con el código BS0,4.

Especificación

Acero inoxidable AISI 303
Superficie de pasador de posicionador endurecida


Sellado de varilla
Poliuretano (PUR)


Sellado y junta tórica de pistón
Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)


Imán
Neodimio, hierro, boro (NdFeB)


Sensor

  • Carcasa
    Poliamida (PA), negro
  • Cable y conector
    Cubierta exterior de poliuretano (PUR), negro

Clip de sensor
Poliacetal (POM), negro


Tuerca hexagonal ISO 8675
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Accesorio

Cables con acoplamiento de conexión GN 330 (3 polos, longitud 2 o 5 metros, para extensión)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 817.7 Posicionadores de muelle, acero inoxidable, accionamiento neumático Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DNeumática doble acción, saliente / retraído
ANeumática acción simple, retraído por fuerza de muelle
ENeumática acción simple, saliente por fuerza de muelle

Código

OPSin consulta de posición
BS0,4Consulta de posición a ambos lados, con conector, cable 0,4 m
Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador -0,02/-0,05
Núcleo H7
l1d2d3d4l2l3l4l5l6
mín.
A/F1A/F2
69M 12 x 1,5M 3217322102441918
812M 16 x 1,5M 3217626102441924
1012M 16 x 1,5M 3217626102441924
1215M 20 x 1,5M 3217634102441930
Mostrar / ocultar columnas
Tipo D
Fuerza F a 6 bar en N ≈
Cuando está saliente


Cuando está retraído
Tipo A
Fuerza de sujeción F en N ≈
Retraído


Saliente
Tipo E
Fuerza de sujeción F en N ≈
Retraído


Saliente
655012262612

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro del pasador d1
Carrera l1
Tipo



Código


Instrucciones de montaje

MD817.7{St:_}MT-42139-0

La posición radial del cable del sensor se puede determinar libremente al instalar el clip del sensor.

Pasos de instalación:

  1. Inserte el sensor en el clip de sensor por el lateral.
  2. Apriete el tornillo hexagonal del sensor.
  3. Acople el clip de sensor en la ranura circular del posicionador de muelle y, a continuación, ajuste la posición girándolo si fuera necesario.
  4. Durante la puesta en servicio, memorice las posiciones finales en el sensor mediante el elemento de mando o IO-Link de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento proporcionadas con el sensor.

Propiedades neumáticas

Presión operacional

4 - 6 bar

Fluído de trabajo

Aire filtrado y seco, con o sin aceite

Intervalo de temperaturas

-20 °C ... +80 °C

Características eléctricas del sensor

Función de salida

2x normalmente abierto (NO)

MD817.7{St:_}SB-41850-0

Tipo de salida

2x PNP

** Tensión de alimentación**

12 - 30 V DC

Corriente continua Ia

≤ 100 mA

Tipo de conexión
Tapón (S)

4-polos conector M8x1,
con conexión de tornillo moleteado de giro libre

MD817.7{St:_}SB-41852-0

Tipo de protección

IP 67

Consumo de potencia

≤ 15 mA

** Caída de tensión**

≤ 2.2 V

Clase de protección

III

Intervalo de temperaturas

-20 °C ... +75 °C

Resistencia a impactos y vibraciones

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm

CEM

conforme a EN 60947-5-2

Protección contra polaridad inversa

Protección contra cortocircuitos

Activación de supresión de impulso

Interfaz de comunicación

IO-Link (V1.0)
Tiempo de ciclo 2,3 ms
Longitud de datos de proceso 2 bits
Estructura de datos de proceso:
Bit 0 = señal de conmutación Q1
Bit 1 = señal de conmutación Q2
Bit 2...7 = vacío

Homologaciones, declaraciones de conformidad

Marcado CE IO-Link

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
63,96
más IVA 12,15 €
bruto 76,11 €
En stock
Peso: 0,177 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).