JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 814 Pernos de retención de acero inoxidable bloqueables

Foto

GN 814 Pernos de retención de acero inoxidable, bloqueables Tipo: A - cierre frontal
Tipo: A - cierre frontal
GN 814 Pernos de retención de acero inoxidable, bloqueables Tipo: A - cierre frontal GN 814 Pernos de retención de acero inoxidable, bloqueables Tipo: AK - cierre frontal, con contratuerca GN 814 Pernos de retención de acero inoxidable, bloqueables Tipo: E - cierre frontal y posterior GN 814 Pernos de retención de acero inoxidable, bloqueables Tipo: EK - cierre frontal y posterior, con contratuerca
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los pernos de retención de acero inoxidable bloqueables GN 814 se utilizan para aplicaciones en las que hay que prevenir un uso no autorizado. Los tipos A y AK fijan el pasador del perno en la posición frontal después del bloqueo. Los tipos E y EK fijan además el pasador del perno en la posición posterior si no tiene que sobresalir temporalmente.

La llave se puede extraer en las posiciones finales. Los cierres con la identificación SC usan la misma llave, lo que permite utilizarlos con una sola llave. Los cierres con la identificación SU tienen cierres diferentes con 68 versiones de cierre diferentes y las correspondientes llaves numeradas.

Para el montaje, el perno de retención se puede atornillar o desatornillar con un hexágono interior que solo es accesible cuando el pomo está retirado. En caso necesario, las contratuercas deben fijarse adicionalmente contra la manipulación, p. ej. mediante adhesivo o soldadura.

Especificación

Acero inoxidableNI

  • AISI 303
  • Pasador de perno niquelado químicamente

Pomo de plástico (poliamida PA)

  • negro mate
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C

Muelle de acero inoxidable AISI 301


Mecanismo de cierre de Zamac / acero inoxidable
Llave (dos piezas) acero, niquelado


Tuerca hexagonal ISO 8675
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 814 Pernos de retención de acero inoxidable, bloqueables Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acierre frontal
AKcierre frontal, con contratuerca
Ecierre frontal y posterior
EKcierre frontal y posterior, con contratuerca

N.º de identificación

SCcon llave (una sola)
SUcon llave (diferente)
Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador -0,02/-0,04
Núcleo H7
l1d2d3d4kl2l3A/FCarga muelle en N ≈
inicial

final
88M 16 x 1,534232168,526191833
812M 16 x 1,534232168,526191133
1012M 16 x 1,534232168,526191133
1215M 20 x 1,53423217331,5191133

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
d1
l1
Tipo




N.º de identificación


Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
24,63
más IVA 4,68 €
bruto 29,31 €
En stock
Peso: 0,133 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).