JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 7440 Visores Acero inoxidable AISI 316 L, de fundición en metal

Foto

GN 7440 Visores de acero inoxidable, acero inoxidable AISI 316 L, de fundición en metal N.º de identificación: 2 - Junta de FPM (Viton©)
N.º de identificación: 2 - Junta de FPM (Viton©)
GN 7440 Visores de acero inoxidable, acero inoxidable AISI 316 L, de fundición en metal N.º de identificación: 2 - Junta de FPM (Viton©) GN 7440 Visores de acero inoxidable, acero inoxidable AISI 316 L, de fundición en metal N.º de identificación: 3 - Junta de cobre
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los visores GN 7440 están equipados con un visor que está fundido en metal al cuerpo mediante un proceso térmico. Como resultado, el cristal líquido se adapta con precisión al contorno del cuerpo. Durante el enfriamiento, los diferentes coeficientes de expansión lineal de las dos piezas unidas generan una fuerte tensión mecánica inicial entre el cristal y el metal.

Esta tensión inicial hace que los visores sean 100% a prueba de fugas y especialmente resistentes a presiones dinámicas y altas temperaturas cuando se usan con medios líquidos o gaseosos. Asimismo, el vidrio de inspección ofrece un alto nivel de seguridad, ya que los posibles daños se hacen visibles con anterioridad por la aparición de pequeñas grietas en el cristal, sin que llegue a romperse. El sello está insertado en una cavidad radial, de modo que no puede perderse o salirse durante el apriete.

Las presiones de funcionamiento recomendadas son valores no vinculantes sobre los cuales no asumimos ninguna responsabilidad. El usuario debe determinar según el caso si un producto es adecuado para el uso previsto. Los factores ambientales pueden influir sobre los valores especificados.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidable AISI 316 L


Chapa de contraste
Ranuras fundidas en el visor


Visor de vidrio flotado

  • Fundido en metal
  • Ajustado por contracción

Juntas

  • Caucho FPM (Viton©) (n.º de identificación 2)
    Resistentes a temperaturas de hasta 180 °C
    (sin carga de presión)
  • Cobre (n.º de identificación 3)
    Resistentes a temperaturas de hasta 300 °C
    (sin carga de presión)

RoHS

Bajo pedido

Juntas de NBR o EPDM

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 7440 Visores de acero inoxidable, acero inoxidable AISI 316 L, de fundición en metal Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACon ranuras reflectantes

N.º de identificación

2Junta de FPM (Viton©)
3Junta de cobre
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3l1l2spresión servicio máx.
(factor seguridad 5)
entre -20 °C y 120 °C
en bares
11G 3/8M 16 x 1,52287,52080
14G 1/2M 20 x 1,5268,57,52380
18G 3/4M 26 x 1,532983080
24G 1M 33 x 1,540118,53680
32G 1 1/4M 42 x 1,5501294640

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Visor d1
Rosca en pulgadas d2
Rosca fina d2
Tipo

N.º de identificación


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
19,75
más IVA 3,75 €
bruto 23,50 €
En stock
Peso: 0,022 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 7440-11-G3/8-A-2GN 7440-11-G3/8-A-3GN 7440-11-M16x1,5-A-2GN 7440-11-M16x1,5-A-3GN 7440-14-G1/2-A-2GN 7440-14-G1/2-A-3GN 7440-14-M20x1,5-A-2GN 7440-14-M20x1,5-A-3GN 7440-18-G3/4-A-2GN 7440-18-G3/4-A-3GN 7440-18-M26x1,5-A-2GN 7440-18-M26x1,5-A-3GN 7440-24-G1-A-2GN 7440-24-G1-A-3GN 7440-24-M33x1,5-A-2GN 7440-24-M33x1,5-A-3GN 7440-32-G11/4-A-2GN 7440-32-G11/4-A-3GN 7440-32-M42x1,5-A-2GN 7440-32-M42x1,5-A-3