JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 742.5 Tapones roscados Acero inoxidable

Foto

GN 742.5 Tapones roscados, acero inoxidable Tipo: A - Con símbolo de drenaje DIN
Tipo: A - Con símbolo de drenaje DIN
GN 742.5 Tapones roscados, acero inoxidable Tipo: A - Con símbolo de drenaje DIN GN 742.5 Tapones roscados, acero inoxidable Tipo: E - Con símbolo de rellenado DIN GN 742.5 Tapones roscados, acero inoxidable Tipo: O - Neutro
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los tapones roscados GN 742.5 se pueden usar en entornos especialmente agresivos gracias al material utilizado.

El sello está insertado en una cavidad radial, de modo que no puede perderse, salirse ni sobrecargarse durante el apriete.

El diámetro exterior d1 de los tapones roscados de acero inoxidable GN 742.5 coincide con el de los agujeros roscados para empalmes de tubos conforme a la norma DIN 3852.

Especificación

Acero inoxidable
AISI 316L
natural, tamboreado


Junta
Fluoroelastómero (FPM / FKM)

  • Marrón
  • Resistentes a temperaturas de hasta 180 °C

RoHS

Bajo pedido

Otros tamaños de rosca
Con sonda de nivel
Con sello de goma de acrilonitrilo butadieno (NBR) GN 741.5

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 742.5 Tapones roscados, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ONeutro
ECon símbolo de rellenado DIN
ACon símbolo de drenaje DIN

N.º de identificación

1sin perforación de ventilación
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3e ≈l1l2st
19G 1/4M 14 x 1,5M 517,315,58158
22G 3/8M 16 x 1,5M 520,815,58188
26G 1/2M 20 x 1,5M 524,3168,5218
32G 3/4M 26 x 1,5M 531,2179278
40G 1M 33 x 1,5M 53719,511328

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro exterior d1
Rosca en pulgadas d2
Rosca fina d2
Tipo



N.º de identificación

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,92
más IVA 1,50 €
bruto 9,42 €
En stock
Peso: 0,020 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).