JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 7247.4 Pletinas Acero inoxidable, con orificios roscados para bisagras multiarticuladas (Aluminio)

Foto

GN 7247.4 Pletinas, acero inoxidable, con orificios roscados para bisagras multiarticuladas (Aluminio)
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Las pletinas con orificios roscados GN 7247.4 están diseñadas con las dimensiones apropiadas para su uso como accesorios con las bridas de sujeción de las bisagras multiarticuladas GN 7241, GN 7243 y GN 7247.

Las pletinas se fijan desde el exterior por medio de orificios pasantes en la pared de la carcasa o bien mediante soldadura al interior de la pared. El resultado es una protección eficaz contra el vandalismo, y la parte exterior de la carcasa queda libre de componentes adosados que no sean compatibles con el diseño o que deban evitarse por completo para facilitar la limpieza.

Hacen innecesarios los orificios fileteados, las tuercas y las arandelas durante la instalación. De este modo, se elimina el laborioso trabajo de instalación previa de estos componentes, así como la necesidad de mantenerlos sujetos durante su apriete o aflojamiento. El grosor de la placa se corresponde con el tornillo mínimo en profundidad de rosca d1 que debería alcanzarse.

Los orificios d2 reciben pasadores de tensado o posicionamiento, si es necesario, para hacer más fácil posicionar las placas y las bisagras multiarticuladas.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 304
mate, mecanizado finoMT


RoHS

Bajo pedido

otros tamaños de pletina
pletinas de otras geometrías

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 7247.4 Pletinas, acero inoxidable, con orificios roscados para bisagras multiarticuladas (Aluminio) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Longitud lbd1d2m1m2s
6030M 6446284
7530M 6461404

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Werkstoff

Longitud l
Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,22
más IVA 1,18 €
bruto 7,40 €
En stock
Peso: 0,052 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).