JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 7241 Bisagras multiarticuladas Aluminio, ocultas, ángulo de apertura de 90°

Foto

GN 7241 Bisagras multiarticuladas, aluminio, ocultas, ángulo de apertura de 90°

Descripción del producto

Información

Las bisagras multiarticuladas GN 7241 se instalan en el interior de puertas, trampillas y escotillas para ahorrar espacio y garantizar una protección eficaz contra actos vandálicos. Las bisagras tienen un ángulo de apertura máximo de 90°, lo que las hace perfectas para puertas gruesas.

El uso de este tipo de bisagras deja la parte exterior de la carcasa libre de fijaciones que no sean compatibles con el diseño o que deban evitarse por completo para facilitar la limpieza.

Normalmente, las bisagras multiarticuladas se usan por pares. Con cargas más altas, por ejemplo, de puertas grandes, se pueden complementar con bisagras adicionales. Se suministran cuatro arandelas reforzadas que se pueden usar con tornillos de sujeción con rosca M6.

Especificación

AluminioAL
anodizado, color naturalELEL


Pasadores/arandelas para la bisagra
Acero inoxidable 304


Cojinete de fricción
Plástico

  • autolubricada
  • resistente a temperaturas de -40 °C a +90 °C

RoHS

Accesorio

Placas separadoras GN 7247.2
Pletinas GN 7247.4
Pletinas GN 7247.6

Bajo pedido

otros acabados/colores
otras bridas de sujeción
otros ángulos de apertura
otros grosores máximos de pared
otro movimiento de elevación

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 7241 Bisagras multiarticuladas, aluminio, ocultas, ángulo de apertura de 90° Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1d1d2h1h2l2l3l4l5l6l7l8l9m1m2m3m4m5rsxy
756,54603044,53051117,596,713,5108101,76184046287575229

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Material

l1
Acabado/color
EL

Posición de instalación: características de pivote

Las bisagras multiarticuladas se pueden instalar en la carcasa con las ranuras de las bridas de sujeción en paralelo o en perpendicular respecto de los ejes de la bisagra. El resultado son las dos características de rotación representadas.

MD7241{St:_}NA-24210-0

Ejemplos de uso

MD7241-NA-24367-0

Opciones de ajuste y apriete

MD7241{St:_}NA-24725-0

Las bisagras multiarticuladas se pueden ajustar en tres planos durante la instalación. Por ejemplo, eso permite ajustar las tolerancias o establecer las fuerzas de compresión necesarias para las juntas. Dos planos se pueden ajustar mediante las ranuras paralelas o perpendiculares de las bridas de sujeción. En el tercer plano, se pueden hacer correcciones de posición mediante las placas separadoras GN 7247.2.
También están disponibles las pletinas con orificios roscados GN 7247.4 y las pletinas con espárragos roscados GN 7247.6 para fijar las bisagras. Estas se pueden soldar en la pared o se pueden insertar en ella desde el exterior y fijarse en su lugar. Los orificios d2 reciben pasadores de tensado o posicionamiento, lo que facilita colocar la bisagra en posición. Y también se evitan el giro o el deslizamiento indeseados bajo carga. Los pasadores no se pueden extraer para un ajuste posterior.

Variantes de diseño

Puertas, trampillas y escotillas pueden ser encastradas, superpuestas o biseladas. El máximo grosor de la pared y el tamaño del reborde para las construcciones de chapa metálica que se indican abajo derivan del tipo de instalación.

  1. Brida de sujeción montada en la carcasa con ranuras paralelas al eje de la bisagra.

MD7241{St:_}NA-24238-0
Mostrar / ocultar columnas
l1s1 max.b1s2b2 max.s3 max.b3 max.
75301 ... ∞1 ... ∞303030

  1. Brida de sujeción montada en la carcasa con ranuras perpendiculares al eje de la bisagra.

MD7241{St:_}NA-24240-0
Mostrar / ocultar columnas
l1s4 max.b4s5b5 max.s6 max.b6 max.
75301 ... ∞1 ... ∞303030

Los distintos diseños mostrados representan condiciones de instalación estándar. Si cambia la posición de instalación de la bisagra o si el grosor de una de las paredes es menor que s o b, las máximas dimensiones que se pueden obtener cambian independientemente unas de otras. Eso permite, en algunos casos, trabajar con paredes de grosor mayor que el especificado con el mismo tamaño de bisagra. Por lo tanto, es recomendable una sencilla comprobación del diseño mediante CAD o una instalación de prueba.

Ejemplo de un montaje

MD7241_AN-24279-1

Capacidad de carga

La máxima carga de la bisagra multiarticulada que se indica abajo se aplica en los casos de uso estándar y sirve como orientación en caso de aplicaciones distintas. Las fuerzas resultantes dan lugar a una ligera deformación elástica, que puede compensarse mediante las opciones de ajuste, si es necesario.

MD7241{St:_}BL-24323-0
Mostrar / ocultar columnas
Load capacity
per hinge pair in N

l1


FA (axial)


FR (radial)
75650750

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
192,58
más IVA 36,59 €
bruto 229,17 €
En stock
Peso: 0,330 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).