JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 722.4 Pernos de retención Acero, para soldar, sin bloqueo de posición

Foto

GN 722.4 Pernos de retención, acero, para soldar, sin bloqueo de posición Tipo: RU - Redondo, con anilla de tracción, sin montar
Tipo: RU - Redondo, con anilla de tracción, sin montar
GN 722.4 Pernos de retención, acero, para soldar, sin bloqueo de posición Tipo: RU - Redondo, con anilla de tracción, sin montar GN 722.4 Pernos de retención, acero, para soldar, sin bloqueo de posición Tipo: A - Cuadrado, con anilla de tracción, montado GN 722.4 Pernos de retención, acero, para soldar, sin bloqueo de posición Tipo: AU - Cuadrado, con anilla de tracción, sin montar GN 722.4 Pernos de retención, acero, para soldar, sin bloqueo de posición Tipo: R - Redondo, con anilla de tracción, montado

Descripción del producto

Información

En los pernos de retención GN 722.4, el pasador de retención se acciona mediante el anillo de tracción. Esto se lleva a cabo manualmente, con un cable o mediante una varilla alargada con gancho. La versión ST está diseñadas para aplicaciones en la construcción de acero.

Las tolerancias dimensionales entre el perno y la guía se han definido de modo que se garantiza la fiabilidad de funcionamiento incluso tras el proceso de soldadura, tras aplicar una capa de protección anticorrosión o en presencia de suciedad.

Para la fijación mediante soldadura se recomienda especialmente el tipo AU / RU no montado, para evitar así alteraciones en la microestructura del material debido al calentamiento del muelle y el pasador de retención. En este caso, el perno de retención no se monta hasta después del tratamiento de la superficie de la guía soldada.

Especificación

Guía
Fundición de acero de precisiónST
pavonado, soldable


Anillo de tracción
Fundición de acero de precisión
Zincado, pasivado azul


Pasador de retención
Acero zincado, azul pasivado


Pasador roscado DIN 915
Acero
zincado


Muelle
Acero inoxidable AISI 316Ti


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 722.4 Pernos de retención, acero, para soldar, sin bloqueo de posición Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ACuadrado, con anilla de tracción, montado
AUCuadrado, con anilla de tracción, sin montar
RRedondo, con anilla de tracción, montado
RURedondo, con anilla de tracción, sin montar
Mostrar / ocultar columnas
d1
Tipo A / AU
Pasador -0,05/-0,25
Orificio +0,1/+0,3
d1
Tipo R / RU
Pasador -0,05/-0,25
Orificio +0,2/+0,4
d2
Tipo R / RU
s
Tipo A / AU
d3d4l1l2l3l4A/FCarga del  muelle en N ≈
inicial

final
8820203677014355221435
101020203677014355221435
121220203677014355221435
141420203677014355221435
1616303050101002054782,52270
2020303050101002054782,52270

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones



Diámetro del perno d1
Cuadrado s (Tipo A / AU)
Diámetro d2 (Tipo R / RU)
Tipo




Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,09
más IVA 2,30 €
bruto 14,39 €
En stock
Peso: 0,132 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).