JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 676 Pomos moleteados Plástico, antimicrobiano, casquillo roscado acero inoxidable

Foto

GN 676 Pomos moleteados, plástico, antimicrobiano, casquillo roscado acero inoxidable Acabado: SGA - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate
ELESA original design
code: EKK-SST-SAN
Acabado: SGA - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate
GN 676 Pomos moleteados, plástico, antimicrobiano, casquillo roscado acero inoxidable Acabado: SGA - gris oscuro, RAL 7021, acabado mate GN 676 Pomos moleteados, plástico, antimicrobiano, casquillo roscado acero inoxidable Acabado: WSA - blanco, RAL 9016, acabado mate
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Ergostyle

Familia de productos Ergostyle

Las piezas estándar Ergostyle combinan el funcionamiento práctico y ergonómico con el aspecto atractivo. Los numerosos premios de diseño son prueba de esta declaración de alta calidad. El sello de los productos Ergostyle consiste en cinco puntos pequeños.

  • diseño funcional y ergonómico
  • máxima calidad de diseño (numerosos premios de diseño)
Mostrar todos los productos de Ergostyle
Sanline

Familia de productos Sanline

Las piezas estándar Sanline hechas de materiales o con revestimientos sintéticos antibacterianos evitan el asentamiento y crecimiento de microbios y bacterias en los elementos operativos. La tecnología basada en iones de plata es absolutamente inocua para el usuario y también sigue siendo eficaz después de muchos ciclos de limpieza.

  • plástico/revestimiento antibacteriano
  • eficiencia duradera, incluso después de la limpieza frecuente
  • absolutamente inocuo para el usuario
Mostrar todos los productos Sanline

Descripción del producto

Información

Los pomos moleteados GN 676 se fabrican con un plástico antimicrobiano.

Se ha agregado una sustancia con base de plata para crear un agente activo natural que contribuye a evitar el crecimiento de bacterias. El efecto antimicrobiano de este aditivo no disminuye ni siquiera después de limpiar repetidamente con jabón o disolventes. La esterilización a temperaturas por debajo de los 130 °C tampoco afecta a las propiedades antimicrobianos.

Con estas propiedades, estos pomos son la opción perfecta para aplicaciones de ingeniería médica, de la industria alimentaria y farmacéutica y, en general, siempre que la higiene sea de gran importancia.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
  • gris oscuro, RAL 7021, acabado mateSGASGA
  • blanco, RAL 9016, acabado mateWSAWSA

Casquillo roscado
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 676 Pomos moleteados, plástico, antimicrobiano, casquillo roscado acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h1h2t
mín.
21M 512,51810,510
31M 818,5271715

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones



Diámetro de la manilla d1
Rosca d2
Acabado
SGA
WSA

Sanline - Notas generales

Las empuñaduras y los elementos operativos pueden actuar como vectores para muchos patógenos. Con cada contacto con las manos, quedan bacterias y gérmenes en la superficie, donde pueden proliferar con el tiempo sin supervisión, por ejemplo, entre dos ciclos de limpieza. Si una o más personas tocan posteriormente esa misma pieza, la población ampliada de patógenos tiene la oportunidad de extenderse aún más.

Las piezas estándar antimicrobianas de la gama de productos Sanline pueden evitar la propagación de patógenos en un elemento operativo. Esto reduce activamente la propagación de bacterias, hongos y virus.

Los aditivos con base de iones de plata que se emplean en los revestimientos de plástico o en polvo de las piezas estándar de la gama de productos Sanline destruyen las paredes celulares de los microorganismos y los eliminan durante el proceso. La eficacia se mantiene durante largo tiempo, incluso tras frecuentes ciclos de limpieza, y es absolutamente seguro para el usuario.

Con sus propiedades antibacterianas, los elementos operativos Sanline están pensados para utilizarse en áreas con exigentes requisitos de higiene. Estos incluyen consultas médicas, hospitales, centros de rehabilitación y de atención sanitaria, así como cafeterías, plantas de procesamiento de alimentos y explotaciones agrícolas con ganado. Los productos Sanline también reducen el riesgo de infección en lugares donde muchas personas diferentes entran en contacto con empuñaduras y elementos operativos como, por ejemplo, estadios y salas de conciertos, parques y espacios de bienestar, así como en el transporte público.

Principio de funcionamiento

Los plásticos fabricados con iones de plata inhiben el asentamiento y la proliferación de bacterias y gérmenes en la superficie. Este efecto se basa en un principio natural y mantiene su eficacia continuamente durante un largo período de tiempo.
Los iones de plata (Ag⁺) se difunden de la superficie de plástico y se unen a las paredes celulares del microbio. Al cabo de poco tiempo, los iones de plata rompen la pared celular del microbio y destruyen la actividad enzimática dentro de la célula. Esto ataca al material genético del microbio, evitando su posterior división celular y matando finalmente el germen.

Sanline - Silver Ionen

El efecto antibacteriano de este aditivo no disminuye al limpiar repetidamente con jabón o disolvente. El efecto no se pierde ni siquiera a temperaturas de esterilización.

Pruebas de laboratorio

Los revestimientos de plástico o en polvo de las piezas estándar Sanline han sido testados por un laboratorio acreditado con los siguientes microorganismos:

Plástico

Bacterias (conforme a ISO 22196:2011):

  • Staphylococcus aureus ATCC® 25923™
  • Escherichia coli ATCC® 25922™
  • Klebsiella pneumoniae ATCC® 13883™
  • Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™

Hongos (conforme a ISO 22196:2011):

  • Candida albicans ATCC® 10231™

El principio de acción ha demostrado reducir la proliferación de bacterias y hongos en 24 horas, de forma que en las superficies aparece en última instancia menos del 1 % de la contaminación microbiana original. En el caso de virus, la contaminación se reduce a menos del 5 %.

Pieza estándar típica
Proliferación de microorganismos en un periodo de 24 h

MD565{St:_}SB-36704-0.svg

Pieza estándar Sanline
Reducción de los microorganismos en un periodo de 24 h

MD565{St:_}SB-36702-0.svg

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,72
más IVA 0,90 €
bruto 5,62 €
En stock
ELESA Code: 153159-C1
Descripción: EKK.21-SST M5-SAN-C1
Peso: 0,007 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).