JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 656.1 Indicadores de nivel de aceite Con control eléctrico del nivel de aceite, conexión lateral

Foto

GN 656.1 Indicadores de nivel de aceite con control eléctrico del nivel de aceite, conexión lateral
ELESA original design
code: HCV-E

Descripción del producto

Información

Con indicadores de nivel de aceite GN 656.1, no solo es posible ver el nivel del líquido, sino también realizar un seguimiento mediante un contacto eléctrico.

Dentro del intervalo de indicación se halla un flotador con imán, que abre o cierra un contacto a determinados niveles del líquido (conmutador REED).

La tabla de valores de la presión máxima permitida se basan en el uso de aceite mineral (conforme a ISO 3498) a una temperatura de 23 °C. El uso en condiciones distintas influirá en la resistencia total y precisa de consulta previa.

Especificación

Carcasa de plástico
Poliamida transparente (PA-T)

  • Resistente al envejecimiento
  • Elevada resistencia mecánica
  • Resistente a temperaturas de hasta 90 °C
  • Resistente a los disolventes,
    pero no resistente al alcohol
  • Evite el contacto con agua caliente

Pantalla de contraste
Aluminio pintado de blanco


Flotador
Plástico (poliamida PA), negro

  • reforzada con fibra de vidrio
  • Con imán integrado

Juntas tóricas
Caucho NBR (Perbunan®)


Tornillo de fijación, tuerca hexagonal, arandela dentada
Acero, galvanizado, azul pasivado


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 656.1 Indicadores de nivel de aceite con control eléctrico del nivel de aceite, conexión lateral Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

LSCon contacto abierto normalmente
LOCon contacto cerrado normalmente
LWCon contacto de conmutación
Mostrar / ocultar columnas
l1bdhkl2l3l4l5l6l7l8s ≈
máx.
espesor de pared
máx. resistencia total
en bar
7630,5M 1020402043,5102531319,555818
12730,5M 1230502097153631619,555618
25430,5M 12305020224280631319,555612

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Distancia entre tornillos l1
Tipo



Características de la conexión

Conector:

DIN EN 175301-803 tipo C

Pasacables:

PG 7, para diámetro del cable entre 6 y 7 mm

Sección del cable:

máx. 1,5 mm²

Clase de protección:

IP 65

Nota: ¡Los campos magnéticos pueden causar interferencias!

MD656{St:_}SB-36968-0

Control del nivel de aceite

El nivel de aceite se mide mediante un flotador con un imán integrado que abre o cierra un contacto (REED) cuando se alcanza el nivel mínimo del líquido.

Detalles eléctricos

Tipo LS (abierto normalmente)

Tipo LO (cerrado normalmente)

Tipo LW (contacto de conmutación)

Máxima tensión de conmutación:

140 V CA, 200 V CC

140 V CA, 150 V CC

140 V CA, 150 V CC

Máxima corriente de conmutación:

1,2 A

2 A

2 A

Máxima capacidad del interruptor:

10 W

20 W

20 W

Símbolo de funcionamiento:

MD656{St:_}SB-41549-0 MD656{St:_}SB-41551-0 MD656{St:_}SB-41553-0

Instrucciones de montaje para la conexión del cable

  1. Afloje el tornillo de montaje y retire el conector.

  2. Presione el inserto de contacto para sacarlo del alojamiento del conector.

  3. Afloje el pasacables, pase el cable por el alojamiento del conector y conecte los hilos en el inserto de contacto.

  4. Vuelva a introducir el inserto de contacto en el alojamiento del conector en la posición correcta, apriete el pasacables para aliviar la presión y para sellar el cable.

  5. Introduzca el conector en los contactos del indicador del nivel de aceite y asegúrelo con el tornillo de montaje.

MD656.1{St:_}MT-38832-0

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
61,37
más IVA 11,66 €
bruto 73,03 €
En stock
ELESA Code: 11051
Descripción: HCV.76-E-NO-M10
Peso: 0,149 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 656.1-76-LSGN 656.1-76-LOGN 656.1-76-LWGN 656.1-127-LSGN 656.1-127-LOGN 656.1-127-LWGN 656.1-254-LSGN 656.1-254-LOGN 656.1-254-LW