JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 6226 Separadores Acero inoxidable, EHEDG y DGUV certificado, diseño higiénico

Foto

GN 6226 Separadores, acero inoxidable, diseño higiénico Tipo: A1 - Agujero pasante
Material (anillo de sellado): H - Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenado
Tipo: A1 - Agujero pasante
Material (anillo de sellado): H - Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenado
GN 6226 Separadores, acero inoxidable, diseño higiénico Tipo: A1 - Agujero pasante
Material (anillo de sellado): H - Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenado GN 6226 Separadores, acero inoxidable, diseño higiénico Tipo: A1 - Agujero pasante
Material (anillo de sellado): E - Caucho de etileno-propileno-dieno GN 6226 Separadores, acero inoxidable, diseño higiénico Tipo: A2 - Agujero pasante con rosca continua
Material (anillo de sellado): E - Caucho de etileno-propileno-dieno GN 6226 Separadores, acero inoxidable, diseño higiénico Tipo: A2 - Agujero pasante con rosca continua
Material (anillo de sellado): H - Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenado GN 6226 Separadores, acero inoxidable, diseño higiénico Tipo: A3 - Agujero pasante con rosca en ambos lados
Material (anillo de sellado): E - Caucho de etileno-propileno-dieno GN 6226 Separadores, acero inoxidable, diseño higiénico Tipo: A3 - Agujero pasante con rosca en ambos lados
Material (anillo de sellado): H - Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenado
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Diseno-higienico

Familia de productos de diseño higiénico

Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.

  • adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
  • rápido y fácil de limpiar
  • sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
  • certificado de acuerdo con las directrices EHEDG
Mostrar todos los productos de diseño higiénico
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Información

Los separadores GN 6226 están certificados cumplen con el estándar de EHEDG y los principios de DGUV Test, y están destinados a utilizarse en zonas higiénicas. El acabado de gran calidad evita que la suciedad se quede pegada y facilita la limpieza.

Los separadores se utilizan para fijar piezas con un desplazamiento paralelo a su plano de instalación. Esto evita tener que duplicar las superficies y deja espacio para limpiar. La rosca interna se puede utilizar alternativamente como agujero pasante con un tornillo de rosca más pequeña.

Especificación

Acero inoxidable AISI 316L
Mate (Ra < 0.8 µm)MT


Anillo de sellado

  • Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenadoH
    Resistente a temperaturas de -25 °C a +150 °C
  • Caucho de etileno-propileno-dienoE
    Resistente a temperaturas de -40 °C a +120 °C
  • azul
  • Dureza 85±5 Shore A
  • Cumple con normativa FDA

RoHS

Accesorio

Anillos de sellado GN 7600

Bajo pedido

con  FKM anillo de sellado (caucho de flúor) F

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 6226 Separadores, acero inoxidable, diseño higiénico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

A1Agujero pasante
A2Agujero pasante con rosca continua
A3Agujero pasante con rosca en ambos lados
Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud±0,1
Tipo A1

Tipo A2
Longitud±0,2
Tipo A3
d2
Agujero pasante
para tornillo
d3
Roscado
d4d5t
mín.
22101216203050M 5M 61822,812
28121620305075M 6M 82428,816
341216203050100M 8M 103034,820

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro exterior d1
Longitud l (Tipo A1)
Longitud l (Tipo A2)
Longitud l (Tipo A3)
Tipo



Acabado
Material (anillo de sellado)


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,47
más IVA 2,37 €
bruto 14,84 €
En stock
Peso: 0,026 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).