JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 58 Imanes de cazoleta con orificio

Foto

GN 58 Imanes de cazoleta con orificio Acabado: ZB - zincado
Acabado: ZB - zincado
GN 58 Imanes de cazoleta con orificio Acabado: ZB - zincado GN 58 Imanes de cazoleta con orificio Acabado: RT - rojo, lacado

Descripción del producto

Información

Los imanes de cazoleta GN 58 son sistemas magnéticos apantallados.

Para asegurar que las propiedades magnéticas (fuerzas adhesivas) no se vean afectadas, los tornillos de fijación deben ser de un material no magnético.

Para facilitar la manipulación y/o evitar la desmagnetización, estos imanes llevan una placa de hierro en su superficie magnética.

Especificación

Carcasa
Acero


Material del imán
AlNiCoAN
Aluminio, níquel, cobalto
resistente a temperaturas de hasta 280 °C


Lacado en rojo
resistente a temperaturas de hasta 180 °C


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 58 Imanes de cazoleta con orificio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Dimensión
nominal

Dimensión
real
d2d3hFuerzas adhesivas nominales
en N
1919,1 ±0,53,78,77,5 ±0,330
2928,6 ±14,810,58,5 ±0,540
3838,1 ±14,810,510,5 ±0,380

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Material del imán

Diámetro d1
Acabado
RT
ZB

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,27
más IVA 0,62 €
bruto 3,89 €
En stock
Peso: 0,017 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 58-AN-19-RTGN 58-AN-19-ZBGN 58-AN-29-RTGN 58-AN-29-ZBGN 58-AN-38-RTGN 58-AN-38-ZB