JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 57.2 Imanes de sujeción de forma rectangular, con camisa de caucho

Foto

GN 57.2 Imanes de sujeción, de forma rectangular, con camisa de caucho Tipo: D - con 2 orificios
Tipo: D - con 2 orificios
GN 57.2 Imanes de sujeción, de forma rectangular, con camisa de caucho Tipo: D - con 2 orificios GN 57.2 Imanes de sujeción, de forma rectangular, con camisa de caucho Tipo: A - con 1 rosca hembra GN 57.2 Imanes de sujeción, de forma rectangular, con camisa de caucho Tipo: B - con 2 roscas hembra

Descripción del producto

Información

Los imanes de sujeción con camisa de caucho GN 57.2 forman un sistema junto con la pieza de acero que es especialmente resistente y protege el imán, reforzando la profundidad del campo y concentrando el flujo magnético de forma óptima sobre las superficies magnéticas engomadas. Esto hace que estos imanes sean particularmente adecuados para el uso en superficies que puedan tener capas gruesas de pintura o que presenten formas redondeadas o irregulares.

El caucho protege las superficies sensibles frente a daños ocasionados por el imán y proporciona además un elevado coeficiente de fricción, de modo que se requieren elevadas fuerzas para el desplazamiento lateral.

Especificación

Pieza de acero
zincado


Materiales del imán:

  • Ferrita duraHF
    resistente a temperaturas de hasta 200 °C
  • NdFeBND
    Neodimio, hierro, boro
    resistente a temperaturas de hasta 80 °C

Camisa de caucho
Elastómero (TPE)
≈ 50 Shore A (superficie magnética)
≈ 90 Shore A (superficie de fijación)
negroSWSW


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 57.2 Imanes de sujeción, de forma rectangular, con camisa de caucho Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon 1 rosca hembra
Bcon 2 roscas hembra
Dcon 2 orificios
Mostrar / ocultar columnas
l1d1
Tipo A / B

Tipo D
b1b2d2h1h2h3l2l3m
70M 55,55043,512138661,520,527,5
Mostrar / ocultar columnas
l1Fuerzas magnéticas nominales FH1
en N
(sin entrehierro)

HF
Tipo A
Tipo BTipo D


ND
Tipo A
Tipo BTipo DFuerzas magnéticas nominales FH2
en N
(entrehierro de 6 mm)

HF
Tipo A
Tipo BTipo D


ND
Tipo A
Tipo BTipo D
70454545290290290161114687270

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Material del imán


Longitud l1
Rosca d1
d1
Tipo



Color
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,60
más IVA 2,39 €
bruto 14,99 €
En stock
Peso: 0,125 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 57.2-HF-70-5,5-D-SWGN 57.2-ND-70-5,5-D-SWGN 57.2-HF-70-M5-A-SWGN 57.2-ND-70-M5-A-SWGN 57.2-HF-70-M5-B-SWGN 57.2-ND-70-M5-B-SW