JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 57.1 Imanes de sujeción Neodimio-Hierro-Boro (NdFeB), con rosca hembra, con camisa de caucho

Foto

GN 57.1 Imanes de sujeción, de forma rectangular, con camisa de caucho Tipo: A - con 1 rosca hembra
Color: SW - negro
Tipo: A - con 1 rosca hembra
Color: SW - negro
GN 57.1 Imanes de sujeción, de forma rectangular, con camisa de caucho Tipo: A - con 1 rosca hembra
Color: SW - negro GN 57.1 Imanes de sujeción, de forma rectangular, con camisa de caucho Tipo: A - con 1 rosca hembra
Color: WS - blanco GN 57.1 Imanes de sujeción, de forma rectangular, con camisa de caucho Tipo: B - con 2 roscas hembra
Color: SW - negro GN 57.1 Imanes de sujeción, de forma rectangular, con camisa de caucho Tipo: B - con 2 roscas hembra
Color: WS - blanco

Descripción del producto

Información

Los imanes de sujeción con camisa de caucho GN 57.1 forman un sistema junto con la pieza de acero que protege y refuerza el imán, concentrando el flujo magnético de forma óptima sobre la superficie magnética engomada.

El caucho protege las superficies sensibles frente a daños ocasionados por el imán y proporciona además un elevado coeficiente de fricción, de modo que se requieren elevadas fuerzas para el desplazamiento lateral.

Especificación

Pieza de acero
zincado


Material del imán
NdFeB
Neodimio, hierro, boro
resistente a temperaturas de hasta 80 °C


Camisa de caucho
Elastómero (TPE)
≈ 80 Shore A

  • negroSWSW
  • blancoWSWS

RoHS

Accesorio

Discos de sujeción GN 70
Discos adhesivos GN 70.1

Bajo pedido

otros colores
otras durezas Shore

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 57.1 Imanes de sujeción, de forma rectangular, con camisa de caucho Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Acon 1 rosca hembra
Bcon 2 roscas hembra
Mostrar / ocultar columnas
bl1d1d2h1h2l2tFuerzas magnéticas nominales en N
Tipo A

Tipo B
3143M 41061254,5105146
4559M 5108,56,2279240240
4574M 5108,56,2369360360
45110M 6108,56,2689530530

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Anchura b
Longitud l1
Rosca d1
Tipo


Color
SW
WS

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,13
más IVA 1,16 €
bruto 7,29 €
En stock
Peso: 0,027 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).