JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 552.6 Tapones de ventilación, ATEX Plástico

Foto

GN 552.6 Tapones de ventilación, ATEX, plástico Form: A - sin varilla de nivel
ELESA original design
code: SFP-EX / SFP+a-EX
Form: A - sin varilla de nivel
GN 552.6 Tapones de ventilación, ATEX, plástico Form: A - sin varilla de nivel GN 552.6 Tapones de ventilación, ATEX, plástico Form: B - con varilla de nivel
ATEX

Familia de productos ATEX

Las piezas estándar ATEX se han desarrollado para el uso en atmósferas con peligro de explosión, en aplicaciones hidráulicas o en la construcción de engranajes. Todos los productos incluyen documentación que muestra la directriz europea de protección contra explosiones (ATEX) en la que se basan.

  • especialmente para zonas con peligro de explosión
Mostrar todos los productos ATEX

Descripción del producto

Información

Los tapones de ventilación ATEX GN 552.6 son adecuados para entornos con riesgo de explosión. Cumplen con la Directiva 94/9/CE.

Se pueden añadir fácilmente marcas de MÁX-MÍN a las caras planas de la varilla de nivel (consulte GN 109).

Se incluyen instrucciones detalladas de uso.

Consulte los criterios de funcionamiento de los tapones de ventilación en GN 552.

Especificación

Plástico
resistente a temperaturas de hasta 80 °C


Parte superior (tapa)
amarillo, RAL 1021, acabado mateGBGB


Parte inferior (parte roscada)
negro


Anillo de sellado
Caucho NBR (Perbunan)


Filtro de aire, espuma de PU
Poliuretano
Filtrado 40 µm


Varilla de nivel de acero

  • fosfatado
  • Marcas de nivel /
    longitudes especiales de GN 109

RoHS

Accesorio

Casquillos soldables GN 7490

Bajo pedido

Marcas de nivel de líquido/longitudes especiales
ver GN 109

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 552.6 Tapones de ventilación, ATEX, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin varilla de nivel
B*con varilla de nivel

N.º de identificación

1con protecciones antisalpicaduras, sin filtro
2con protecciones antisalpicaduras, con filtro de PU
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4l1l2l3
31G 3/810309,529188
31G 1/212309,529188
42G 3/4184111,535,5184
* sin disponibilidad en stock, requiere una cantidad de pedido mínima

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Außendurchmesser d1
Gewinde d2
Form


Kennziffer


Color
GB

Marcas de nivel/longitudes especiales de GN 109 (pedido especial)

GN 109

Hay disponibles marcas de nivel y longitudes especiales de GN 109 para varillas del aceite para las normas mostradas arriba. La varilla del aceite se acorta a la longitud l1 y las muescas de las marcas fresan a l2 o l3, con lo que se consigue que puedan leerse muy fácilmente. La longitud máxima l1 se proporciona en la norma apropiada. Las especificaciones de longitud l1 a l3 se refieren a la superficie de contacto sin sellado, con una tolerancia de ±1 mm que debe tenerse en cuenta. Para aplicaciones críticas y en función de la norma, el sellado debe tenerse en cuenta con un grosor de solo 2 mm.
En caso necesario, pueden cortarse más de 2 muescas, que estarán especificadas entonces por los detalles correspondientes en la posición
(l4 ... lx). También pueden grabarse al láser textos como MÁX/MÍN de forma adicional o en sustitución de las muescas si se proporciona
la plantilla correspondiente.

Las marcas de nivel/longitudes especiales de GN 109 se deben pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.

How to order GN 109

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,35
más IVA 1,78 €
bruto 11,13 €
Tiempo de entrega 3-7 días
ELESA Code: 53841-R-EX
Descripción: SFP.30-3/8-EX
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 552.6-31-G3/8-A-1-GBGN 552.6-31-G3/8-A-2-GBGN 552.6-31-G3/8-B-1-GBGN 552.6-31-G3/8-B-2-GBGN 552.6-31-G1/2-A-1-GBGN 552.6-31-G1/2-A-2-GBGN 552.6-31-G1/2-B-1-GBGN 552.6-31-G1/2-B-2-GBGN 552.6-42-G3/4-A-1-GBGN 552.6-42-G3/4-A-2-GBGN 552.6-42-G3/4-B-1-GBGN 552.6-42-G3/4-B-2-GB