JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 55.3 Imanes en bruto Aluminio-Níquel-Cobalto (AlNiCo), forma cilíndrica

Foto

GN 55.3 Imanes en bruto, Aluminio, Níquel, Cobalto, forma cilíndrica

Descripción del producto

Información

Los imanes en bruto GN 55.3 son imanes en forma de cilindro no protegidos. Se puede fijar con adhesivos, placado o apriete mecánico. Si no hay disponible ningún imán de retención / sistema de imán, los imanes de retención individuales puede usarse en combinación con soportes apropiados para obtener sistemas de imán altamente específicos.

Cuando se usan sin intersticio, los imanes en bruto individuales siempre tienen fuerzas adhesivas menores que las de un sistema magnético donde el apantallamiento y la culata intensifican enormemente la fuerza que actúa en la superficie magnética. Según el intersticio entre el imán y la contrapieza, los imanes en bruto individuales - a diferencia de los sistemas magnéticos - pueden tener fuerzas adhesivas considerablemente superiores.

Especificación

AlNiCoAN
Aluminio, níquel, cobalto

  • natural
  • resistente a temperaturas de hasta 450 °C

RoHS

Bajo pedido

longitudes especiales

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 55.3 Imanes en bruto, Aluminio, Níquel, Cobalto, forma cilíndrica Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
-0,2Longitud lNominal magnetic forces in NUnidades de envasado
310 ±0,11,110
312 ±0,11,310
416 ±0,11,910
420 ±0,1210
520 ±0,12,310
615 ±0,12,810
624 ±0,12,810
630 ±0,12,810
825 ±0,13,85
832 ±0,13,85
1020 ±0,155
1040 ±0,175
1240 ±0,181
1248 ±0,181
1530 ±0,1101
1560 ±0,1111
2040 ±0,2171
2080 ±0,2381
3480 ±0,2611

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Material del imán

Diámetro d
Longitud l

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,95
más IVA 0,18 €
bruto 1,13 €
En stock
Unidad de envasado: 10 cant.
Tenga en cuenta que este artículo solo se puede pedir en múltiplos de la unidad de envasado.
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 55.3-AN-3-10GN 55.3-AN-3-12GN 55.3-AN-4-16GN 55.3-AN-4-20GN 55.3-AN-5-20GN 55.3-AN-6-15GN 55.3-AN-6-24GN 55.3-AN-6-30GN 55.3-AN-8-25GN 55.3-AN-8-32GN 55.3-AN-10-20GN 55.3-AN-10-40GN 55.3-AN-12-40GN 55.3-AN-12-48GN 55.3-AN-15-30GN 55.3-AN-15-60GN 55.3-AN-20-40GN 55.3-AN-20-80GN 55.3-AN-34-80