JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 5435 Pomos en estrella Acero inoxidable, diseño higiénico

Foto

GN 5435 Pomos en estrella, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)
Material (anillo de sellado): E - Caucho de etileno-propileno-dieno
Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)
Material (anillo de sellado): E - Caucho de etileno-propileno-dieno
GN 5435 Pomos en estrella, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)
Material (anillo de sellado): E - Caucho de etileno-propileno-dieno GN 5435 Pomos en estrella, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: MT - Mate (Ra < 0.8 µm)
Material (anillo de sellado): E - Caucho de etileno-propileno-dieno GN 5435 Pomos en estrella, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: MT - Mate (Ra < 0.8 µm)
Material (anillo de sellado): H - Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenado GN 5435 Pomos en estrella, acero inoxidable, diseño higiénico Acabado: PL - Pulido (Ra < 0,8 µm)
Material (anillo de sellado): H - Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenado
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Diseno-higienico

Familia de productos de diseño higiénico

Los componentes estándar de la familia de productos de «Diseño Higiénico» llevan el icono HD. Combinan una alta calidad superficial, ausencia de espacios inaccesibles, superficies exteriores sin ahondamiento y zonas de roscado selladas. Un concepto de sellado basado en cálculos según el MEF garantiza una presión de contacto fiable tras la instalación.

  • adecuado para uso en áreas higiénicamente sensibles
  • rápido y fácil de limpiar
  • sin espacios inaccesibles gracias a las juntas funcionales
  • certificado de acuerdo con las directrices EHEDG
Mostrar todos los productos de diseño higiénico
FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Información

Los pomos en estrella GN 5435 están destinados a utilizarse en áreas higiénicas. La superficie de montaje sellada permite la fijación sin espacios muertos. Gracias a su acabado de alta calidad y el gran radio de las esquinas se evita la adherencia de suciedad y se facilita la limpieza.

Especificación

Acero inoxidable AISI 316 L

  • Mate (Ra < 0.8 µm)MT
  • Pulido (Ra < 0,8 µm)PL

Anillo de sellado

  • Caucho butadieno acrilonitrilo hidrogenadoH
    resistente a temperaturas de -25 °C a +150 °C
  • Caucho de etileno-propileno-dienoE
    resistente a temperaturas de -40 °C a +120 °C
  • azul
  • Dureza 85±5 Shore A
  • Homologación FDA

RoHS

Accesorio

Anillos de sellado GN 7600

Bajo pedido

con  FKM anillo de sellado (caucho de flúor) F

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 5435 Pomos en estrella, acero inoxidable, diseño higiénico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4h1h2t
mín.
40M 61818,830,51512
40M 81818,830,51515
50M 82121,8341715
50M 102121,8341718

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Acabado
Material (anillo de sellado)


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
20,01
más IVA 3,80 €
bruto 23,81 €
En stock
Incl. recargos del material: 2,06 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,135 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 5435-40-M6-MT-HGN 5435-40-M6-PL-HGN 5435-40-M6-MT-EGN 5435-40-M6-PL-EGN 5435-40-M8-MT-HGN 5435-40-M8-PL-HGN 5435-40-M8-MT-EGN 5435-40-M8-PL-EGN 5435-50-M8-MT-HGN 5435-50-M8-PL-HGN 5435-50-M8-MT-EGN 5435-50-M8-PL-EGN 5435-50-M10-MT-HGN 5435-50-M10-PL-HGN 5435-50-M10-MT-EGN 5435-50-M10-PL-E