JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 5334.13 Pomos en estrella de acero inoxidable con protección contra pérdida

Foto

GN 5334.13 Pomos en estrella de acero inoxidable con protección contra pérdida y casquillo Tipo: K - con cadena de bolas
Tipo: K - con cadena de bolas
GN 5334.13 Pomos en estrella de acero inoxidable con protección contra pérdida y casquillo Tipo: K - con cadena de bolas GN 5334.13 Pomos en estrella de acero inoxidable con protección contra pérdida y casquillo Tipo: A - solo con anilla de retención GN 5334.13 Pomos en estrella de acero inoxidable con protección contra pérdida y casquillo Tipo: H - con cable de retención
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Los pomos en estrella de acero inoxidable GN 5334.13 se pueden unir de forma cautiva a un elemento base con la ayuda de una cadena de bolas o un cable de retención.

Los pomos en estrella se suministran ya montados (con anilla y cadena de bolas o cable de retención).

Diseño original ELESA, fabricado ahora en metal de conformidad con ELESA S.p.A.

Especificación

Pomo
Acero inoxidable AISI 316 L (A4)


Cubo soldado


granallado mate


Casquillo
Acero inoxidable AISI 304


Anilla de retención GN 111.6
Acero inoxidable AISI 301


Cadena de bolas GN 111.5 (tipo K)
Acero inoxidable AISI 301


Cable de retención GN 111.2 (tipo H)
Acero inoxidable
revestimiento de plástico transparente


RoHS

Bajo pedido

Cadenas de bolas / cables de retención con otras longitudes
con cable de retención espiral GN 111.4
otras normas GN / DIN con protección contra pérdida

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 5334.13 Pomos en estrella de acero inoxidable con protección contra pérdida y casquillo Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asolo con anilla de retención
Hcon cable de retención
Kcon cadena de bolas
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3h1h2h3r ≈st
mín.
40M 81424123,222,32,815
50M 101830173,929,63,218
60M 122038203,930,73,222

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

d1
d2
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
12,83
más IVA 2,44 €
bruto 15,27 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,13 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,043 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).