JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 533 Pomos en estrella Casquillo de latón / acero inoxidable

Foto

GN 533 Pomos en estrella, casquillo de latón / acero inoxidable Color de la tapa de cubierta: DSW - negro, RAL 9005, acabado mate
ELESA original design
code: VB.839
Color de la tapa de cubierta: DSW - negro, RAL 9005, acabado mate
GN 533 Pomos en estrella, casquillo de latón / acero inoxidable Color de la tapa de cubierta: DSW - negro, RAL 9005, acabado mate GN 533 Pomos en estrella, casquillo de latón / acero inoxidable Color de la tapa de cubierta: DBL - azul, RAL 5024, acabado mate GN 533 Pomos en estrella, casquillo de latón / acero inoxidable Color de la tapa de cubierta: DGB - amarillo, RAL 1021, acabado mate GN 533 Pomos en estrella, casquillo de latón / acero inoxidable Color de la tapa de cubierta: DGN - verde, RAL 6017, acabado mate GN 533 Pomos en estrella, casquillo de latón / acero inoxidable Color de la tapa de cubierta: DGR - gris, RAL 7035, acabado mate GN 533 Pomos en estrella, casquillo de latón / acero inoxidable Color de la tapa de cubierta: DOR - naranja, RAL 2004, acabado mate GN 533 Pomos en estrella, casquillo de latón / acero inoxidable Color de la tapa de cubierta: DRT - rojo, RAL 3000, acabado mate
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

La forma ergonómica de los pomos en estrella GN 533 permite un agarre eficaz y un par de apriete elevado.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta 130 °C
  • Negro, acabado mate

Casquillo

  • LatónMS
  • Acero inoxidableNI AISI 303

Color de la tapa de cubierta:
negro, RAL 9005, acabado mateDSWDSW
naranja, RAL 2004, acabado mateDORDOR
gris, RAL 7035, acabado mateDGRDGR
amarillo, RAL 1021, acabado mateDGBDGB
azul, RAL 5024, acabado mateDBLDBL
rojo, RAL 3000, acabado mateDRTDRT
verde, RAL 6017, acabado mateDGNDGN


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 533 Pomos en estrella, casquillo de latón / acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Casquillo MS

Casquillo NI
d3h1h2t
Mín.
63M 8M 10M 82330,51613
80M 10M 12M 1030,5372017
100M 12M 14M 1235432320

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Diámetro del pomo d1
Rosca d2 (Casquillo de latón)
Rosca d2 (Casquillo de acero inoxidable)
Material del casquillo


Color de la tapa de cubierta
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,05
más IVA 0,77 €
bruto 4,82 €
En stock
ELESA Code: 64635-C9
Descripción: VB.839/63 B-M8-C9
Peso: 0,038 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).