JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 53.4 Imanes Forma de disco, con empuñadura

Foto

GN 53.4 Imanes, forma de disco, con empuñadura Tipo: A - sin disco inferior de goma
Tipo: A - sin disco inferior de goma
GN 53.4 Imanes, forma de disco, con empuñadura Tipo: A - sin disco inferior de goma GN 53.4 Imanes, forma de disco, con empuñadura Tipo: B - con disco inferior de goma

Descripción del producto

Información

Los imanes GN 53.4, en combinación con la empuñadura de acero niquelado ergonómica, funcionan como un sistema para sujetar documentos, plantillas, dibujos, etc. que se utilizan en entornos técnicos.

El imán de neodimio mantiene el diámetro de contacto pequeño que es necesario y, al mismo tiempo, una gran fuerza adhesiva.

El tipo B también tiene una base de goma para proteger las superficies sensibles contra daños y asegurar un nivel bajo de ruido de contacto.

Especificación

Material magnético
NdFeBND
Neodimio, hierro, boro
Resistente a temperaturas de hasta 80 °C


Carcasa
AceroST
Niquelado


Base de goma (tipo B)
Elastómero (TPE)
Negro
≈ 80 Shore A


RoHS

Accesorio

Discos de sujeción GN 70
Discos adhesivos GN 70.1

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 53.4 Imanes, forma de disco, con empuñadura Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin disco inferior de goma
Bcon disco inferior de goma
Mostrar / ocultar columnas
d1d2h1
Tipo A

Tipo B
h2
Tipo A

Tipo B
Fuerza magnéticas nominales en N
Tipo A

Tipo B
1291617,54,565516

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Material magnético

Material

d1
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,75
más IVA 0,33 €
bruto 2,08 €
En stock
Peso: 0,007 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 53.4-ND-ST-12-AGN 53.4-ND-ST-12-B