JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 53.2 Imanes Forma rectangular, con carcasa de plástico

Foto

GN 53.2 Imanes, forma rectangular, con carcasa de plástico Color: SW - negro, RAL 9004
Color: SW - negro, RAL 9004
GN 53.2 Imanes, forma rectangular, con carcasa de plástico Color: SW - negro, RAL 9004 GN 53.2 Imanes, forma rectangular, con carcasa de plástico Color: GR - gris, RAL 7040 GN 53.2 Imanes, forma rectangular, con carcasa de plástico Color: RT - rojo, RAL 3031 GN 53.2 Imanes, forma rectangular, con carcasa de plástico Color: WS - blanco, RAL 9003

Descripción del producto

Información

Los imanes GN 53.2, en combinación con la carcasa de plástico plana rectangular, funcionan como un sistema para sujetar documentos, plantillas, dibujos, etc. que se utilizan en entornos técnicos.

Los imanes de neodimio utilizados se caracterizan por tener una elevada fuerza de retención.

Especificación

Material magnético
NdFeBND
Neodimio, hierro, boro
Resistente a temperaturas de hasta 80 °C


Carcasa
Plástico

  • blanco, RAL 9003WSWS
  • gris, RAL 7040GRGR
  • negro, RAL 9004SWSW
  • rojo, RAL 3031RTRT

RoHS

Accesorio

Discos de sujeción GN 70
Discos adhesivos GN 70.1

Bajo pedido

otros colores
Ferrita dura de material magnético
con grabado personalizado

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 53.2 Imanes, forma rectangular, con carcasa de plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Longitud lbhFuerza magnéticas nominales en N
5522,58,548

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Material magnético

Longitud l
Color
GR
RT
SW
WS

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,45
más IVA 0,47 €
bruto 2,92 €
En stock
Peso: 0,025 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 53.2-ND-55-WSGN 53.2-ND-55-GRGN 53.2-ND-55-SWGN 53.2-ND-55-RT