JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 515 Elementos de cierre con alojamiento extendido, manejo con llaves de vaso

Foto

GN 515 Elementos de cierre, con alojamiento extendido, manejo con llaves de vaso Tipo: VK8 - con cuña cuadrada A/F8
Tipo: VK8 - con cuña cuadrada A/F8
GN 515 Elementos de cierre, con alojamiento extendido, manejo con llaves de vaso Tipo: VK8 - con cuña cuadrada A/F8 GN 515 Elementos de cierre, con alojamiento extendido, manejo con llaves de vaso Tipo: DK - con cuña triangular (DK7) GN 515 Elementos de cierre, con alojamiento extendido, manejo con llaves de vaso Tipo: SCH - Accionamiento con ranura GN 515 Elementos de cierre, con alojamiento extendido, manejo con llaves de vaso Tipo: VDE - con doble paletón GN 515 Elementos de cierre, con alojamiento extendido, manejo con llaves de vaso Tipo: VK7 - con cuña cuadrada A/F7

Descripción del producto

Información

Los elementos de cierre GN 515 son iguales que los elementos de cierre estándar GN 115, salvo por el alojamiento extendido. Funcionan con una rotación limitada a 90°, que mueve el brazo del elemento de cierre a la posición de bloqueo tras el marco. Los biseles del brazo del elemento de cierre facilitan el cierre de la puerta.

Al instalar brazos de elementos de cierre con distintos perfiles de codo, la distancia del cierre A puede variar de 16 a 92 mm según la altura del alojamiento h1, mientras que el alojamiento extendido es adecuado para puertas con grosor de hasta 50 mm.

Los elementos de cierre GN 515 se suministran con el pestillo suelto.

Especificación

Alojamiento de la cerradura
ZamacZD


Anillo de apoyo
Revestido de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW


Otros componentes
Acero, galvanizado, azul pasivado


Protección clase IP65


RoHS

Accesorio

Llaves de vaso GN 119.2
Manillas de apertura GN 120.1
Pletinas de guía y protección GN 120.2

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 515 Elementos de cierre, con alojamiento extendido, manejo con llaves de vaso Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DKcon cuña triangular (DK7)
VK7con cuña cuadrada A/F7
VK8con cuña cuadrada A/F8
SCHAccionamiento con ranura
VDEcon doble paletón
Mostrar / ocultar columnas
h1Distancia de bloqueo Ah2s max.
3016202528323640444852574020
3018222630343842465054624020
4026303538424650545862675030
4028323640444852566064725030
5036404548525660646872776040
5038424650545862667074826040
6046505558626670747882877050
6048525660646872768084927050

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones




Material

Tipo





h1
Distancia de bloqueo A
Acabado
SW

Instrucciones de construcción y montaje

6ebfda50-e2da-4b98-a59e-07245f6487e0

Para la instalación, realice un orificio en la puerta, cubierta o trampilla como se muestra en el dibujo del lado opuesto.

El orificio necesario para la instalación en la hoja de la puerta suele realizarse mediante punzonado o mecanizado láser en la producción en serie.

También se puede crear el orificio de instalación taladrando o fresando como se muestra en los dibujos.

Al montar los elementos de cierre, debe comprobarse que sus partes internas no queden por fuera del alojamiento al retirar o colocar el tornillo de cabeza hexagonal.

05a5ca55-5b59-452a-bed6-a461b8d776a7

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,09
más IVA 1,35 €
bruto 8,44 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,08 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,106 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).