JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 4490 Cierres de acero inoxidable de muelle con bolas

Foto

GN 4490 Cierres de acero inoxidable de muelle con bolas
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm

Más información sobre los productos para sistemas de perfilería:

Descripción del producto

Información

Los cierres de acero inoxidable de muelle con bolas GN 4490 se usan, por ejemplo, para mantener cerradas trampillas y puertas que deben abrirse y cerrarse con frecuencia y fácilmente. La versión en acero inoxidable es especialmente duradera y también es adecuada para el uso en ambientes agresivos.

Constan de un zócalo para esferas y un elemento de retención que se engrana en el zócalo desde la parte lateral o anterior. Es posible escoger la orientación de la instalación según se desee.

Además de los usos habituales, estos cierres de muelle con bolas, sólidos y de diseño atractivo, también se utilizan en entornos técnicos. Cuando se usan con sistemas de perfilería, el ancho n de la ranura no debe ser de un tamaño menor al que figura en la tabla.

Especificación

Acero inoxidableNIK AISI 630
Granallado mateGS


Bola
Cerámica, nitruro de silicio, negro


Muelle
Acero inoxidable AISI 316Ti


Guía de la bola
Plástico (POM poliacetal)


RoHS

Bajo pedido

Otros colores

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 4490 Cierres de acero inoxidable de muelle con bolas Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

1fuerza de sujeción normal
2fuerza de sujeción elevada
Mostrar / ocultar columnas
l1a1a2b1b2b3d
para
tornillos
hl2m1m2s1s2para ancho de ranura nFuerza de retención
FH in N ≈
N.º id. 1


N.º id. 2
38157,5874,3M 37,521301242,5≤ 4.52535
502010,512106,5M 49,530401753,5≤ 64070
68231214,5119,5M 41132,5552053,5≤ 875100
80271416,51311M 51340652564≤ 10125150

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones

Material

l1
N.º de identificación


Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,13
más IVA 1,92 €
bruto 12,05 €
En stock
Peso: 0,015 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).