JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 435.3 Empuñaduras de estribo de acero inoxidable Acero inoxidable, diseño alto, sin rosca, para soldar

Foto

GN 435.3 Empuñaduras de estribo de acero inoxidable, diseño alto, sin rosca, para soldar
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Las empuñaduras de estribo GN 435.3, diseño alto, se fabrican con perfiles redondos curvos y se fijan mediante soldadura. Están diseñadas para aplicaciones que necesitan mayor altura de agarre. Por ejemplo, esto permite agarrar o sujetar la empuñadura llevando guantes de seguridad. Algunas medidas también cumplen la norma de acceso a grúas DIN EN 13856.

Los orificios d2 sirven, de ser necesario, para insertar pasadores de sujeción o posicionamiento que permitan sujetar y posicionar las empuñaduras de estribo fácilmente mediante los orificios de alineación de la contrapieza para realizar el proceso de soldadura.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 304
granallado mate


RoHS

Bajo pedido

otras dimensiones
otros materiales

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 435.3 Empuñaduras de estribo de acero inoxidable, diseño alto, sin rosca, para soldar Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud±0,5hd2 H12rt
12125160200751104146
16160200300851254186

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Griffdurchmesser d1
Länge Länge l
h
Werkstoff

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
10,62
más IVA 2,02 €
bruto 12,64 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,98 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,218 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 435.3-12-125-75-NIGN 435.3-12-125-110-NIGN 435.3-12-160-75-NIGN 435.3-12-160-110-NIGN 435.3-12-200-75-NIGN 435.3-12-200-110-NIGN 435.3-16-160-85-NIGN 435.3-16-160-125-NIGN 435.3-16-200-85-NIGN 435.3-16-200-125-NIGN 435.3-16-300-85-NIGN 435.3-16-300-125-NI