JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 415 Posicionadores con empujador lateral

Foto

GN 415 Posicionadores con empujador lateral Tipo: A1 - Cilindro, horizontal
Versión: KG - Plástico, liso
Tipo: A1 - Cilindro, horizontal
Versión: KG - Plástico, liso
GN 415 Posicionadores con empujador lateral Tipo: A1 - Cilindro, horizontal
Versión: KG - Plástico, liso GN 415 Posicionadores con empujador lateral Tipo: A2 - Cilindro, vertical
Versión: NG - Acero inoxidable, liso GN 415 Posicionadores con empujador lateral Tipo: B1 - Cuña, arriba
Versión: NR - Acero inoxidable, estriado GN 415 Posicionadores con empujador lateral Tipo: B2 - Cuña, abajo
Versión: NG - Acero inoxidable, liso GN 415 Posicionadores con empujador lateral Tipo: B3 - Cuña, derecha
Versión: KG - Plástico, liso GN 415 Posicionadores con empujador lateral Tipo: B3 - Cuña, derecha
Versión: NR - Acero inoxidable, estriado GN 415 Posicionadores con empujador lateral Tipo: B4 - Cuña, izquierda
Versión: NG - Acero inoxidable, liso

Descripción del producto

Información

Los posicionadores con empujador lateral GN 415 tienen un diseño compacto y ofrecen máxima flexibilidad para tensar y sujetar piezas. El catálogo incluye distintos diseños de émbolos de muelle, así como dos fuerzas de muelle diferentes.

En función del lugar de instalación, los posicionadores con empujador lateral ofrecen un efecto de tracción hacia abajo para piezas de altura inferior a h2 Se fijan mediante orificios o ranuras.

Los posicionadores con empujador lateral se entregan completamente montados. Si es preciso, la posición del deslizador del émbolo de muelle se puede girar 4 veces 90° como se indica en el croquis. Si se instala la versión KG, la rosca perfilada en el deslizador de plástico debería reutilizarse y limitarse el par de apriete.

Especificación

Carcasa
ZamacZD
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, mate, acabado texturizado


Pasador de presión

  • Plástico, lisoKG
    Plástico POM, negro
  • Acero inoxidable, lisoNG
    moldeado por inyección de metal AISI 630
  • Acero inoxidable, estriadoNR
    moldeado por inyección de metal AISI 630

Muelle
Acero inoxidable AISI 301


Tornillo

  • Acero, zinc niquelado
    (versión KG)
  • Acero inoxidable, A2
    (versión NG / NR)

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 415 Posicionadores con empujador lateral Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

A1Cilindro, horizontal
A2Cilindro, vertical
B1Cuña, arriba
B2Cuña, abajo
B3Cuña, derecha
B4Cuña, izquierda

N.º de identificación

1carga de muelle estándar
2carga de muelle elevada
Mostrar / ocultar columnas
b1b2dh1 +0,5h2kl1l2l3l4m1m2m3m4rsCarga del muelle F en N ≈
estándar (Id. n.º 1)
inicial


final

alto (Id. n.º 2)
inicial


final
2273,316416,52,84,82,414484,56,25108111120
32105,419527,5573,1215,5121010168191945
3914,56,51126358,2104,7276,51513,513,752217332775

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Material

b1
Tipo






Versión



N.º de identificación


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,84
más IVA 0,92 €
bruto 5,76 €
En stock
Peso: 0,010 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).