JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 3971 Cajas de engranaje cónico Carcasa aluminio

Foto

GN 3971 Cajas de engranaje cónico, carcasa aluminio

Descripción del producto

Información

Las cajas de engranaje cónico GN 3971 pueden transmitir un par elevado a pesar de sus dimensiones compactas. Se pueden utilizar para diversas aplicaciones, como ajustes de altura o para cambiar la dirección de rotación de un eje.

Los numerosos agujeros de fijación permiten montarlas fácilmente en cualquier orientación o posición. Las llaves paralelas admiten cualquier posición angular.

Especificación

Carcasa

  • Aluminio
  • Sellado para evitar la entrada de polvo

Ruedas de engranaje cónico
Acero, endurecido


Rodamiento de bolas

  • Acero
  • Sellado (arandelas de sellado 2RS)

Intervalo de temperaturas: -20 °C hasta 60 °C


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 3971 Cajas de engranaje cónico, carcasa aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Type

LEngranaje angular 90°
Mostrar / ocultar columnas
b1d1 j6b2d2d3**hl1l2l3l4m1t1t2
186213-0,8321282232,115,4
2082169,20,8351282251,9515,3
24104*1911,81,5421612330218
261242113,61,5461612333219,5
301242416,41,55316123382,118,3
321242819,81,55616123402,118,3
351243020,41,5601612342,52,118,3
Mostrar / ocultar columnas
b1d4d5***d6***d7****m2m3m4m5
183,1M 3M 3M 368,51311
203,1M 3M 3M 37101510
244,1M 4M 4M 48121816
264,1M 4M 4M 59132016
304,1M 4M 4M 511152216
324,1M 4M 4M 512172416
354,1M 4M 4M 513,517,52616
* Desviación de DIN 6885

** Diámetro del núcleo teóricamente utilizable

*** Profundidad de rosca utilizable: mín. 2 x d5 / d6

**** Profundidad de rosca utilizable: mín. 1.6 x d6

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
b1
Type

d1
Finish

Características mecánicas

Relación del engranaje i

1:1

Juego circunferencial en el eje de transmisión

3° ± 0,5°

Dirección de giro del eje

Cualquiera

Vida útil (valor orientativo)

1000 horas a plena carga y velocidad de rotación de 500 rpm,
asumiendo que la caja de engranajes funciona al 20 % en 5 minutos
(1 minuto de funcionamiento + 4 minutos de pausa) a una temperatura ambiente de 20 °C

Mantenimiento

Lubricación constante con grasa, no requiere mantenimiento

Mostrar / ocultar columnas
b1Par de apriete máx. en Nm
a 100 rpm

a 500 rpm

a 1000 rpm
Fuerza radial máx.
en N*
Fuerza axial max.
En N**
180.350.10.16060
200.750.30.3100100
242.511120120
2641.51.5140140
30522240240
32833550550
351044550550

*con fuerza axial = 0, **con fuerza axial = 0

Instrucciones de montaje

No aplique fuerzas en la carcasa o los cojinetes durante el montaje. Se recomienda usar los agujeros roscados d6 del eje.

Se recomienda usar el acople correspondiente para compensar los desvíos y tolerancias de concentricidad relacionados con la fabricación, así como para amortiguar las vibraciones e impactos.

Ejemplo de aplicación

MD3971_AN-45719-0

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
133,66
más IVA 25,40 €
bruto 159,06 €
En stock
Peso: 0,055 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).