JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 37.1 Bases de apoyo con orificio de fijación central

Foto

GN 37.1 Bases de apoyo, con orificio de fijación central Tipo: A - sin almohadilla de caucho
Tipo: A - sin almohadilla de caucho
GN 37.1 Bases de apoyo, con orificio de fijación central Tipo: A - sin almohadilla de caucho GN 37.1 Bases de apoyo, con orificio de fijación central Tipo: B - con base de caucho GN 37.1 Bases de apoyo, con orificio de fijación central Tipo: C - con junta tórica

Descripción del producto

Información

Las bases de apoyo GN 37.1 se caracterizan por su construcción sólida y por su gran variedad. Se utilizan especialmente en sistemas y máquinas grandes y pesados. El orificio pasante permite unir los pies de nivelación de la máquina de forma centrada en el suelo, lo que las convierte en piezas ideales para cargas de compresión y de tracción.

Las bases de apoyo son ideales para utilizarse con vástagos de ajuste o de compensación que tienen un radio de absorción “r” de forma esférica en el punto de contacto. Los espárragos roscados o tornillos DIN con chaflán o extremo puntiagudo utilizados como alternativa reducen la capacidad de carga por la falta de contacto en toda la superficie.

El tipo B con base de goma previene el deslizamiento lateral, protege las superficies delicadas y amortigua vibraciones y temblores. El tipo C con junta tórica proporciona un sellado sobre el suelo para prevenir la acumulación de suciedad debajo del pie.

Especificación

Acero
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturado


Base de caucho, engastada
negro, NBR
85±5 Shore A


Junta tórica, engastada
negro, NBR
≈ 70 Shore A


RoHS

Bajo pedido

Galvanizado, superficie pasivada azul
Superficie disponible en otros colores (revestimiento de plástico)
otras geometrías en el punto de contacto

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 37.1 Bases de apoyo, con orificio de fijación central Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin almohadilla de caucho
Bcon base de caucho
Ccon junta tórica
Mostrar / ocultar columnas
d1rd2d3l1l2sStatic load F in kN
Tipo A/C

Tipo B
80R2025,511154,638020
100R2025,51317,54,648030
125R253216215,8513050
160R3038,520,5277618070
200R354525,5337,98230110

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro del pie d1
Radio r
Tipo



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,99
más IVA 1,52 €
bruto 9,51 €
En stock
Peso: 0,267 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).