JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 32 Patas de nivelación Chapa de acero, on base de caucho, con lengüeta de fijación

Foto

GN 32 Patas de nivelación, chapa de acero, on base de caucho, con lengüeta de fijación Tipo (base): A5 - Acero, recubierto de plástico negro, caucho engastado, negro
Versión (tornillo): S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
Tipo (base): A5 - Acero, recubierto de plástico negro, caucho engastado, negro
Versión (tornillo): S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
GN 32 Patas de nivelación, chapa de acero, on base de caucho, con lengüeta de fijación Tipo (base): A5 - Acero, recubierto de plástico negro, caucho engastado, negro
Versión (tornillo): S - sin tuerca, hexágono externo en la parte inferior GN 32 Patas de nivelación, chapa de acero, on base de caucho, con lengüeta de fijación Tipo (base): A1 - Acero, zincado, caucho engastado, negro
Versión (tornillo): SK - con tuerca, hexágono externo en la parte inferior GN 32 Patas de nivelación, chapa de acero, on base de caucho, con lengüeta de fijación Tipo (base): A1 - Acero, zincado, caucho engastado, negro
Versión (tornillo): UK - con tuerca, hexágono interior en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 32 Patas de nivelación, chapa de acero, on base de caucho, con lengüeta de fijación Tipo (base): A5 - Acero, recubierto de plástico negro, caucho engastado, negro
Versión (tornillo): U - sin tuerca, hexágono interior en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior GN 32 Patas de nivelación, chapa de acero, on base de caucho, con lengüeta de fijación Tipo (base): A5 - Acero, recubierto de plástico negro, caucho engastado, negro
Versión (tornillo): X - hexágono externo, rosca hembra

Descripción del producto

Información

Las patas de nivelación GN 32 se entregan montadas y no son desmontables.

Especificación

Peana / lengüeta, chapa
Acero zincado, azul pasivado


Vástago roscado
Acero zincado, azul pasivado


Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero zincado, azul pasivado


Base de caucho engastada

  • negro, NBR (Perbunan®)
    80±5 Shore A

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 32 Patas de nivelación, chapa de acero, on base de caucho, con lengüeta de fijación Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (base)

A1Acero, zincado, caucho engastado, negro
A5Acero, recubierto de plástico negro, caucho engastado, negro

Versión (tornillo)

Ssin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
SKcon tuerca, hexágono externo en la parte inferior
Usin tuerca, hexágono interior en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
UKcon tuerca, hexágono interior en la parte superior, cara para llave de apriete en la parte inferior
Xhexágono externo, rosca hembra
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1
Versión
S / SK

Versión
U / UK
l7
Versión
X
h1l8l9
50M 8405063-------40182545
50M 10506080100------43182545
50M 126080100125------47182545
50M 16----7510012515020025052182545
60M 8405063-------41192550
60M 10506080100------44192550
60M 126080100125------48192550
60M 16----7510012515020025053192550
80M 8405063-------42203070
80M 10506080100------45203070
80M 126080100125------49203070
80M 16----7510012515020025054203070
80M 20----7510012515020025062203070
80M 24----100125150200300--203070
100M 8405063-------43213080
100M 10506080100------46213080
100M 126080100125------50213080
100M 16----7510012515020025055213080
100M 20----7510012515020025063213080
100M 24----100125150200300--213080
Mostrar / ocultar columnas
d1d2h3h4A/F1A/F2A/F3A/F7t
50M 826-17--148
50M 1026-17--1410
50M 1226-17--1712
50M 16-32-1282216
60M 827-17--148
60M 1027-17--1410
60M 1227-17--1712
60M 16-33-1282216
80M 828-17--148
80M 1028-17--1410
80M 1228-17--1712
80M 16-34-1282216
80M 20-35-15102720
80M 24-38-1912--
100M 829-17--148
100M 1029-17--1410
100M 1229-17--1712
100M 16-35-1282216
100M 20-36-15102720
100M 24-39-1912--

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (U/UK)
Longitud l7 (X)
Tipo (base)


Versión (tornillo)





Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,13
más IVA 1,35 €
bruto 8,48 €
En stock
Peso: 0,130 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).