S | Ajuste continuo |
T | Ajuste en pasos de 10° (dentado) |
2 | con 2 tornillos de apriete DIN 912 de acero inoxidable |
d1 Núcleo | x1 | d2 | k | l1 | l2 | m1 | m2 | t | x2 | y1 | y2 | z1 Ubicación del tornillo | z2 Ubicación del tornillo | Accesorio Empuñaduras recom. GN 911.9 para z1 / z2 l3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 30 | 40 | 6,5 | 45 | 100 | 54 | 33 | 67 | 8 | - | 75 | 60 | M8-25 | M8-25 | 63 | 78 |
B 30 | 75 | 6,5 | 45 | 100 | 54 | 33 | 67 | 8 | 60 | 75 | 60 | M8-25 | M8-25 | 63 | 78 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto