JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 275.4 Soportes para sensores Aluminio

Foto

GN 275.4 Soportes-para-sensores-aluminio

Descripción del producto

Información

El orificio de apriete de los soportes para sensores GN 275.4 está mecanizado y diseñado para tubos de construcción GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 y DIN 2462.

En las ubicaciones z del tornillo, los tornillos de cabeza hueca reducen el orificio transversal para la sujeción.

Para una sujeción sin herramientas, es posible reemplazar los tornillos de cabeza hueca con las empuñaduras ajustables GN 911 que se muestran en la tabla como accesorios.

Especificación

Aluminio
Revestido de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW


Tornillos de cabeza allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas hexagonales DIN 985
Acero inoxidable AISI 304
Cierre automático mediante anillo de poliamida


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 275.4 Soportes-para-sensores-aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

2con tornillo de apriete DIN 912 de acero inoxidable
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
para Ø de apriete
d2
Orificio
para sensor
b
Ancho
de lengüeta
d3kl1l2mtz
Ubicación
del tornillo
Accesorio
Empuñadura recom
GN 911 para z

l3
B 12B 12B 18252731,56434,529,511M6-2063
B 14B 12B 18252731,56434,529,511M6-2045 | 63
B 15B 12B 18252731,56434,529,511M6-2045 | 63
B 16B 12B 18252731,56434,529,511M6-2045 | 63
B 18B 12B 18252731,56434,529,511M6-2045 | 63

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Orificio d1
Orificio d2
N.º de identificación

Acabado
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
16,75
más IVA 3,18 €
bruto 19,93 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,15 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,074 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).