JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 272.9 Bases para abrazaderas de conexión giratorias Plástico

Foto

GN 272.9 Abrazaderas de conexión giratorias (plástico) Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
x<sub>1</sub>: 40
Original design
code: TCC-PB / TCC-PBF
Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
x1: 40
GN 272.9 Abrazaderas de conexión giratorias (plástico) Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
x<sub>1</sub>: 40 GN 272.9 Abrazaderas de conexión giratorias (plástico) Tipo: AV - con dentado macho
Color: GR - Gris, RAL 7040, acabado mate
x<sub>1</sub>: 40 GN 272.9 Abrazaderas de conexión giratorias (plástico) Tipo: AV - con dentado macho
Color: GR - Gris, RAL 7040, acabado mate
x<sub>1</sub>: 75 GN 272.9 Abrazaderas de conexión giratorias (plástico) Tipo: AV - con dentado macho
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
x<sub>1</sub>: 40 GN 272.9 Abrazaderas de conexión giratorias (plástico) Tipo: AV - con dentado macho
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
x<sub>1</sub>: 75 GN 272.9 Abrazaderas de conexión giratorias (plástico) Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)
Color: GR - Gris, RAL 7040, acabado mate
x<sub>1</sub>: 40 GN 272.9 Abrazaderas de conexión giratorias (plástico) Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)
Color: GR - Gris, RAL 7040, acabado mate
x<sub>1</sub>: 75 GN 272.9 Abrazaderas de conexión giratorias (plástico) Tipo: OZ - sin resalte de centrado (liso)
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate
x<sub>1</sub>: 75

Descripción del producto

Información

La lengüeta de fijación de las bases para abrazaderas de conexión giratorias GN 272.9 está disponible con superficie lisa o con dentado externo.

La brida, con dos o cuatro orificios, sirve para sujetar la abrazadera de conexión.

Las bases para abrazaderas de conexión giratorias GN 272.9 pueden ensamblarse con abrazaderas de conexión giratorias GN 276.9 y GN 278.9 para crear uniones de abrazaderas de conexión giratorias.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • Reforzadas con fibra de vidrio
  • Resistentes a temperaturas de hasta 100 °C
  • Negro, RAL 9005, acabado mateSWSW
  • Gris, RAL 7040, acabado mateGRGR

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 272.9 Abrazaderas de conexión giratorias (plástico) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

OZsin resalte de centrado (liso)
AVcon dentado macho
Mostrar / ocultar columnas
b
Ancho de giro
x1d1d2Longitud lm1m2t1t2sx2y1y2
40408,56,5543320-813,5-7560
40758,56,5543337,530813,5607560

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Ancho de giro b
x1
Tipo


Color
GR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,08
más IVA 0,59 €
bruto 3,67 €
En stock
ELESA Code: SP600430EV719/0
Descripción: TCC-PBF-30-S-C9-SENZA VITE-BP
Peso: 0,058 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 272.9-40-40-OZ-SWGN 272.9-40-40-OZ-GRGN 272.9-40-40-AV-SWGN 272.9-40-40-AV-GRGN 272.9-40-75-OZ-SWGN 272.9-40-75-OZ-GRGN 272.9-40-75-AV-SWGN 272.9-40-75-AV-GR