JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 237.1 Bisagras Plástico, en punta

Foto

GN 237.1 Bisagras, plástico, en punta Hojas de bisagra: l3 ≠ l4 - alargado por un lado
ELESA original design
code: CFM-TR.
Hojas de bisagra: l3 ≠ l4 - alargado por un lado
GN 237.1 Bisagras, plástico, en punta Hojas de bisagra: l3 ≠ l4 - alargado por un lado GN 237.1 Bisagras, plástico, en punta Hojas de bisagra: l3 = l4 - alargado por ambos lados

Descripción del producto

Información

Las bisagras puntiagudas GN 237.1 tienen un diseño compacto y resistente. Los agujeros de instalación adicionales permiten una transmisión de fuerza más eficaz a la superficie de montaje.

Especificación

Plástico (Poliamida PA-HP)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 140 °C
    negro, mate

Pasador
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 237.1 Bisagras, plástico, en punta Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AScon orificios para tornillos avellanados
Mostrar / ocultar columnas
l1
alargada
por un lado

alargada
por ambos lados
l2d1d2h1h2h3h4 ≈l3l4m1 ±0,25m2 ±0,25m3m4
64-405,54955,5111438,52525207,5
-88405,54955,51138,538,5252520-
77-506,5611,566,513184530302510,5
-104506,5611,566,5134545303025-
90-606,581588,5172151,536363012,5
-120606,581588,51751,551,5363630-

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones





Longitud l1
Anchura l2
Tipo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,63
más IVA 0,69 €
bruto 4,32 €
En stock
ELESA Code: 426001
Descripción: CFM-TR.40-64-SH5
Peso: 0,018 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).