JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 2276 Niveles de burbuja en T para montar con tornillos

Foto

GN 2276 Niveles de burbuja en T, para montar con tornillos Sensibilidad: 50 - minutos angulares, movimiento de la burbuja 2 mm
Tipo: AV - alineado, instalación desde la parte delantera (no ajustable)
Material / acabado: ALN - anodizado, color natural
Sensibilidad: 50 - minutos angulares, movimiento de la burbuja 2 mm
Tipo: AV - alineado, instalación desde la parte delantera (no ajustable)
Material / acabado: ALN - anodizado, color natural
GN 2276 Niveles de burbuja en T, para montar con tornillos Sensibilidad: 50 - minutos angulares, movimiento de la burbuja 2 mm
Tipo: AV - alineado, instalación desde la parte delantera (no ajustable)
Material / acabado: ALN - anodizado, color natural GN 2276 Niveles de burbuja en T, para montar con tornillos Sensibilidad: 50 - minutos angulares, movimiento de la burbuja 2 mm
Tipo: AV - alineado, instalación desde la parte delantera (no ajustable)
Material / acabado: ALS - anodizado, negro GN 2276 Niveles de burbuja en T, para montar con tornillos Sensibilidad: 6 - minutos angulares, movimiento de la burbuja 2 mm
Tipo: AV - alineado, instalación desde la parte delantera (no ajustable)
Material / acabado: ALN - anodizado, color natural GN 2276 Niveles de burbuja en T, para montar con tornillos Sensibilidad: 6 - minutos angulares, movimiento de la burbuja 2 mm
Tipo: AV - alineado, instalación desde la parte delantera (no ajustable)
Material / acabado: ALS - anodizado, negro

Descripción del producto

Información

Los niveles de burbuja en T GN 2276 se utilizan para comprobar la posición horizontal de plantillas, máquinas, dispositivos, aparatos e instrumentos.

Los niveles de burbuja del tipo AV se alinean en relación con la superficie de referencia de tal manera que las burbujas se encuentran en medio de las líneas marcadas una vez que se alcanza la posición horizontal de la superficie de contacto.

Los niveles de burbuja del tipo JV se alinean por medio de orificios de fijación que están separados 120°. Una bola de alineación en la parte inferior sirve de punto de pivotaje. Mediante un apriete cuidadoso, es posible obtener una alineación que sitúe las burbujas entre las líneas de marcado centrales.

Especificación

Carcasa
Aluminio
anodizado, color naturalALNALN
anodizado, negroALSALS


Elemento del nivel de burbuja
Cuerpo de cristal


Relleno
verde transparenteG


Masilla de sellado
de base mineral


RoHS

Bajo pedido

Relleno, transparente incoloro
otras sensibilidades

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 2276 Niveles de burbuja en T, para montar con tornillos Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Sensibilidad

6minutos angulares, movimiento de la burbuja 2 mm
50minutos angulares, movimiento de la burbuja 2 mm

Tipo

AValineado, instalación desde la parte delantera (no ajustable)
JVajustable, instalación desde la parte delantera

Relleno

Gverde transparente
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4h1h2h3m1m2m3
623,46,352139,8118,46,725,1

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Material / acabado
ALN
ALS
d1
Relleno

Sensibilidad


Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
36,19
más IVA 6,88 €
bruto 43,07 €
En stock
Peso: 0,095 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).