B | sin chavetero |
K | con chavetero (desde d°°1°° = 30) |
d1 | d2 - d3 H8 tolerancia del eje recomendadah7 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | 5-5 | 5-6 | 6-6 |
20 | 5-5 | 5-6 | 5-8 | 6-6 | 6-8 | 8-8 | - | - | - | - |
30 | 8-8 | 8-10 | 8-12 | 8-14 | 10-10 | 10-12 | 10-14 | 12-12 | 12-14 | 14-14 |
40 | 12-12 | 12-14 | 12-15 | 12-16 | 14-14 | 14-15 | 14-16 | 15-15 | 15-16 | 16-16 |
55 | 18-18 | 18-19 | 18-20 | 18-25 | 19-19 | 19-20 | 19-25 | 20-20 | 20-25 | 25-25 |
d1 | d4 | l1 | l2 Profundidad de inserción del eje recomendada | l3 | s Espaciado de instalación recomendado | Par de apriete del tornillo en Nm ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | M 3 | 22 | 7 | 3,5 | 1 | 0.7 |
20 | M 3 | 30 | 10 | 5 | 1 | 0.7 |
30 | M 4 | 35 | 11 | 5,5 | 1,5 | 1.7 |
40 | M 5 | 66 | 25 | 8,5 | 2 | 4 |
55 | M 6 | 78 | 30 | 10,5 | 2 | 7 |
Mostrar / ocultar columnas
Mostrar / ocultar columnas
|
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, el par nominal y el par máximo deben ajustarse utilizando los factores de corrección de temperatura. |
|||||||||||
Temperatura ambiente |
Factor de corrección de temperatura |
||||||||||
de -20 °C hasta +30 °C |
1 |
||||||||||
de +30 °C hasta +40 °C |
0,8 |
||||||||||
de +40 °C hasta +60 °C |
0,7 |
Como cualquier pieza mecánica, los ejes están sujetos a tolerancias de fabricación y montaje que, en general, no se pueden eliminar totalmente, ni siquiera con medidas técnicas exhaustivas. |
|||||||||||
Tipo de error |
Diagrama de desalineación |
||||||||||
Lateral |
|||||||||||
Angular |
|||||||||||
Axial |
|||||||||||
Falta de concentricidad |
Para un correcto cierre de los cubos de sujeción, el eje debe estar instalado conforme a la profundidad de inserción del eje recomendada, l2. La profundidad de inserción del eje l2 se especifica en la hoja de datos normalizados del respectivo acoplamiento. |
Los diagramas muestran el cambio en la rigidez a la torsión estática dentro del rango de temperaturas admisibles, suponiendo que la rigidez a la torsión estática es del 100 por cien a 20 °C. La rigidez a la torsión de los acoplamientos disminuye al aumentar la temperatura. |
|||||||||||
Cuando los extremos de eje están instalados en una disposición excéntrica, el acoplamiento intenta constantemente volver a su posición neutra. La fuerza resultante se denomina fuerza de restauración. |
|||||||||||
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto